Intralogistyka
Rozwiązania automatyzacji dla logistyki i intralogistyki: cyfrowe, elastyczne, zdecentralizowane
Intralogistyka nigdy nie ma przerwy. Podobnie jak cyfryzacja.
Jak zapewnić płynny przepływ materiałów w cyfrowym łańcuchu dostaw?
Dzięki współpracy z partnerem, który oferuje skalowalne rozwiązania zwiększające elastyczność Państwa systemów. Partnerem, który nie ogranicza Was do jednego ekosystemu. Partnerem, który rozumie specyfikę waszej działalności i współpracuje z Wami na całym świecie, wspierając automatyzację i cyfryzację waszych procesów logistycznych.
Rozwiązania w zakresie intralogistyki
Odkryj zalety rozwiązań firmy TURCK w systemach intralogistycznych: oparte na danych, połączone cyfrowo oraz zaprojektowane z myślą o maksymalnej dostępności i inteligentnych procesach.
Znajdź odpowiednie rozwiązania
Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

Wskazówki dotyczące intralogistyki
Odkryj treści istotne dla Twojej branży – od trendów i najlepszych praktyk po skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.
Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (RTI) w oparciu o technologię RFID
Dzięki zarządzaniu opakowaniami zwrotnymi (RTI) z wykorzystaniem RFID zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje palety czy pojemniki wielokrotnego użytku.

Zdecentralizowany transport bez wąskich gardeł
Aby zapobiegać zatorom na liniach przenośnikowych, nowoczesna technologia przenośników inteligentnie i dynamicznie zarządza paczkami i przesyłkami.

Bramki RFID w paśmie UHF
W punktach styku Twojej intralogistyki bramki RFID płynnie identyfikują produkty, paczki i przesyłki — bez spowalniania procesów.

Zdecentralizowane bezpieczeństwo maszyn
Lokalnie realizowane zabezpieczenia operatorów umożliwiają krótki czas reakcji, duże prędkości przenośnika oraz szybkie uruchomienie.


Krótki czas cyklu
Szybka transmisja danych, zdecentralizowane przetwarzanie sygnałów i sterowanie oraz identyfikacja za pomocą RFID zapewniają wysoce wydajny przepływ materiałów.

Maksymalna dostępność
Monitorowanie stanu, predykcyjne utrzymanie ruchu oraz niezawodne czujniki w połączeniu z technologiami I/O, sterowania i identyfikacji w IP67 pozwalają zapobiegać nieplanowanym przestojom zakładu.

Pełna identyfikowalność
Dzięki systemom śledzenia i lokalizacji – od tagów po oprogramowanie – masz stały dostęp do informacji o każdej palecie montażowej, każdym produkcie i każdej dostawie.