Kontrola dostępu do obszarów chronionych
Samodzielne rozwiązanie RFID umożliwia niezawodną kontrolę dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń, szaf i innych chronionych obszarów. Do działania wymaga jedynie zasilania.

Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ nie ma potrzeby stosowania kontrolera ani interfejsu
Zwiększone bezpieczeństwo w obszarach wrażliwych
Łatwa modernizacja, ponieważ na miejscu wymagany jest tylko jeden zasilacz
Stopień ochrony IP67 umożliwiający szybki montażbez dodatkowej obudowy
Wyzwanie
W zakładach produkcyjnych i obiektach logistycznych dostęp do wybranych pomieszczeń, szaf lub innych zabezpieczonych obszarów powinny mieć wyłącznie upoważnione osoby. W przypadku tradycyjnych zamków mechanicznych zarządzanie dostępem staje się kłopotliwe, szczególnie gdy w jednym obiekcie znajduje się wiele chronionych miejsc wymagających różnych kluczy.
Potrzebne jest rozwiązanie, które pozwoli skutecznie kontrolować dostęp, a jednocześnie będzie proste do zainstalowania w istniejącej instalacji.
Rozwiązanie
Urządzenia odczytu i zapisu RFID z interfejsem IO-Link mogą pracować w standardowym trybie I/O (SIO). Nie wymagają przy tym dodatkowego sterownika PLC ani interfejsu. Do ich działania wystarczy zasilanie, a wyjście dwustanowe może bezpośrednio sterować przekaźnikiem lub zamkiem drzwiowym.
System wykorzystuje nośniki danych z układem NXP SLIX2 zabezpieczone hasłem. Dostęp zostaje przyznany po odczytaniu właściwego hasła z nośnika danych. Bez jego znajomości nie można skopiować informacji potrzebnych do otwarcia zabezpieczenia, co utrudnia nieuprawnione użycie nośnika.
Stopień ochrony IP67 pozwala montować urządzenia bez dodatkowej obudowy. Upraszcza to instalację i ułatwia modernizację istniejących systemów. Rozwiązanie współpracuje z urządzeniami TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 i TN-Q40-IOL2 i może być wykorzystywane do zabezpieczania szaf, drzwi oraz innych obszarów o ograniczonym dostępie.

„Nasze samodzielne rozwiązanie RFID jest łatwe w instalacji i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, dlatego dobrze sprawdza się w chronionych obszarach logistycznych.”
Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH