Przejdź do treści głównej
Identification

Szybkie wykrywanie tagów przy bramkach logistycznych

Głowica odczytu i zapisu UHF RFID Q300 z antenami zewnętrznymi umożliwia szybkie i niezawodne wykrywanie towarów podczas przejazdu przez bramki logistyczne.

RFID, Śledzenie i lokalizacja, Urządzenia do odczytu/zapisu HF/UHF

Korzyści

  • Szybki odczyt tagów przy wykorzystaniu kilku anten pracujących w trybie multipleksowym

  • Sygnalizacja błędów odczytu zwiększa niezawodność procesu

  • Power over Ethernet (PoE) upraszcza podłączenie urządzenia do sieci i zasilania

  • Mniejsza liczba przewodów ogranicza nakład pracy związany z instalacją

Wyzwanie

W strefach przyjęcia i wydania towarów palety muszą być szybko identyfikowane podczas załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych. Odczyt odbywa się często podczas przejazdu wózka widłowego przez bramkę RFID, dlatego system musi wykryć wszystkie tagi w krótkim czasie.

Do objęcia całej przestrzeni odczytu potrzebnych jest kilka anten. Zastosowanie osobnego czytnika dla każdej z nich zwiększa koszty i komplikuje instalację. Potrzebne jest więc rozwiązanie, które obsłuży kilka anten jednocześnie i zapewni niezawodny odczyt także przy szybkim przejeździe przez bramkę.

Rozwiązanie

Głowica odczytu i zapisu UHF RFID Q300 firmy Turck umożliwia podłączenie do czterech anten zewnętrznych. W trybie multipleksowym anteny są kolejno aktywowane, co pozwala objąć odczytem większy obszar i niezawodnie wykrywać tagi znajdujące się na paletach.

Zintegrowane wejścia i wyjścia umożliwiają bezpośrednie podłączenie sygnałów wyzwalających oraz urządzeń sygnalizacyjnych. W przypadku błędu odczytu operator otrzymuje informację, że dany tag nie został prawidłowo wykryty.

Do transmisji danych i zasilania głowicy może służyć jeden przewód Ethernet z technologią Power over Ethernet. Ogranicza to ilość okablowania i upraszcza instalację bramki RFID.

Q300 może również obsługiwać oprogramowanie pośredniczące bezpośrednio na urządzeniu. Pozwala to zrezygnować z dodatkowego komputera przemysłowego IPC i uprościć architekturę całego systemu.

„Głowica Q300 umożliwia niezawodny odczyt tagów RFID również przy dużych prędkościach przejazdu, a jednocześnie pozwala ograniczyć liczbę urządzeń potrzebnych do budowy bramki.”

Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach