Trójwymiarowe wykrywanie przestrzeni w autonomicznych wózkach widłowych
Skaner radarowy 3D MR15-Q80 łączy wykrywanie obiektów z kontrolą wysokości w autonomicznych wózkach widłowych.

Korzyści
Wysoka niezawodność dzięki mniejszej podatności technologii radarowej na zakłócenia w porównaniu z technologią LiDAR
Łatwe uruchomienie dzięki wizualizacji danych w Turck Automation Suite (TAS)
Niższe koszty dzięki zastąpieniu kilku czujników jednym skanerem radarowym 3D
Zasięg do 15 metrów oraz kąt detekcji 120° w poziomie i 100° w pionie
Wyzwanie
Autonomiczne wózki widłowe wymagają niezawodnego wykrywania przeszkód oraz precyzyjnej kontroli wysokości podczas transportu i podnoszenia ładunków. Do wykrywania obiektów w otoczeniu pojazdu często stosuje się skanery LiDAR. Ich zastosowanie do kontroli wysokości jest jednak ograniczone ze względu na niewielki kąt detekcji w pionie.
Precyzyjna kontrola wysokości ma kluczowe znaczenie podczas podnoszenia i odkładania ładunków. Pozwala prawidłowo sterować ruchem wideł oraz ograniczyć ryzyko kolizji i uszkodzenia przewożonych produktów, pojazdu lub elementów instalacji.
Potrzebne jest więc rozwiązanie, które niezawodnie wykrywa obiekty zarówno w poziomie, jak i w pionie, a jednocześnie pozwala ograniczyć liczbę stosowanych czujników.
Rozwiązanie
Skaner radarowy 3D MR15-Q80 firmy Turck wykrywa obiekty oraz ich położenie w przestrzeni. Zasięg do 15 metrów oraz kąt detekcji 120° w poziomie i 100° w pionie pozwalają określić nie tylko położenie przeszkody, ale również jej wysokość.
Dane z czujnika mogą być wykorzystywane do precyzyjnego sterowania ruchem podnoszenia. Pozwala to ograniczyć ryzyko kolizji oraz uszkodzenia ładunku, pojazdu lub elementów instalacji.
MR15-Q80 można parametryzować za pośrednictwem IO-Link. Turck Automation Suite umożliwia wizualizację danych z czujnika, co ułatwia konfigurację i uruchomienie.
Skaner pozwala zdefiniować do sześciu promieni ostrzegawczych oraz trzy przestrzenie sygnałowe. Wykrycie obiektu w określonym obszarze może wyzwolić sygnał dwustanowy.
Duży zasięg oraz trójwymiarowe wykrywanie obiektów pozwalają zastąpić kilka innych czujników jednym urządzeniem i uprościć konstrukcję systemu.

„Skaner radarowy 3D MR15-Q80 zapewnia niezawodną kontrolę wysokości i wykrywanie obiektów w przestrzeni, umożliwiając precyzyjne wykonywanie operacji i ograniczenie kosztów.”
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH