Przejdź do treści głównej
Protection

Zdecentralizowany muting świetlnych kurtyn bezpieczeństwa

Hybrydowy moduł safety I/O zapewnia wydajny przepływ materiału i pełne bezpieczeństwo bezpośrednio przy maszynie

IO-Link, Bezpieczeństwo maszyn, Moduły safety I/O, Świetlne kurtyny bezpieczeństwa, Czujniki indukcyjne

Korzyści

  • Krótszy czasdo dzięki wcześniejszym testom modułowego urządzenia zabezpieczającego

  • Wyższa dostępność systemu, ponieważ funkcje bezpieczeństwa są sterowane w sposób zdecentralizowany i nie powodują wyłączenia całego systemu

  • Stopień ochrony IP67 i rozszerzony zakres temperatur zapewniają elastyczność podczas instalacji modułów we/wy

  • Porty master IO-Link umożliwiają rozbudowę systemu o dodatkowe komponenty

Wyzwanie

Bezkontaktowe urządzenia zabezpieczające (BWS) zabezpieczają obszar niebezpieczny, ale obiekty istotne dla procesu, takie jak pojemniki, muszą mieć możliwość bezpiecznego przejazdu przez nie. Aby to umożliwić, urządzenie zabezpieczające musi być celowo pomijane (wyciszenie) bez wpływu na funkcjonalność bezpieczeństwa. Zdecentralizowane rozwiązanie sterujące może zapewnić zabezpieczenie przed manipulacją oraz transport kontenerów. 

Rozwiązanie

TURCK's bezpieczeństwoModuły we/wy TBPN i TBIP IP67 sterują bezpieczeństwem i wyciszanie-funkcje bezpośrednio na maszynie. Siatka świetlna bezpieczeństwa pozostaje aktywna do momentukontener zostanie umieszczony w obszarze obszar kanału. Gdy tylko pojemnik uruchomi cztery czujniki indukcyjne w prawidłowej kolejności, siatka świetlna zostanie zmostkowana (wyciszenie). Dodatkową ochronę przed manipulacją zapewnia pomiar masy lub wysokości karetki oraz identyfikacja RFID.

Moduły w hybrydowym lub pełnebezpieczeństwozapewniają krótkie czasy reakcji i zmniejszają koszty okablowania. Ich zdecentralizowana inteligencja umożliwia tworzenie modułowych koncepcji systemowych, które minimalizują ryzyko całkowitego przestoju systemu poprzez utrzymanie funkcji bezpieczeństwa w obszarach, które nie uległy awarii. Funkcja wstępnego testowania ułatwia uruchomienie i skraca czas do rynku. Dzięki portom master IO-Link można łatwo zintegrować dodatkowe komponenty, a stopień ochrony IP67 i szeroki zakres temperatur umożliwiają stosowanie w trudnych warunkach.

"Nasz Bezpieczeństwo -Moduły I/O łączą maksymalne bezpieczeństwo z minimalnym nakładem pracy przy instalacji, zapewniając elastyczne, zdecentralizowane rozwiązania bezpośrednio na maszynie."

Michael Flesch | Product Manager Safety Systems | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach