Przejdź do treści głównej

Sprzęt mobilny

Rozwiązania automatyki dla maszyn mobilnych: niezawodne, inteligentne, połączone w sieć

Inteligencja i łatwość obsługi w przypadku ciężkich maszyn

Jak sprawić, by maszyny stały się inteligentniejsze, a jednocześnie łatwe w obsłudze i odporne na uszkodzenia?

 

Dzięki solidnym rozwiązaniom automatyki, które umożliwiają integrację danych, diagnostykę i sterowanie bezpośrednio w maszynie lub za pośrednictwem chmury. Dzięki inteligentnym czujnikom i modułom I/O, które wykrywają krytyczne zmiany na wczesnym etapie, oraz dzięki dedykowanej dla maszyn mobilnych technice łączeniowej .

Rozwiązania dla urządzeń mobilnych

Poznaj zalety rozwiązań firmy TURCK w sprzęcie mobilnym: oparte na danych i połączone w sieć cyfrową, zapewniające maksymalną dostępność i inteligentne procesy.

Znajdź odpowiednie rozwiązania

Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

nagłówek wyszukiwarki rozwiązań

Wskazówki dotyczące maszyn mobilnych

Odkryj treści dostosowane do Twojej branży – od trendów i najlepszych praktyk po skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.

Case Study

Autonomiczny robot do zbioru szparagów

Firma AvL Motion wytycza nowe horyzonty, wprowadzając maszynę do selektywnego zbioru białych szparagów, wyposażoną w precyzyjne czujniki oraz technologie RFID i fieldbus firmy TURCK

Nowości Produktowe

Niezawodny pomiar kąta w maszynach mobilnych

Odporne czujniki QR20 firmy TURCK, wyposażone w złącza SAE-J1939 i Deutsch, zapewniają niezawodne wykrywanie kąta w urządzeniach mobilnych

Turck0725
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Maksymalna dostępność maszyn

Solidne, w pełni szczelne rozwiązania gwarantują niezawodność działania urządzenia

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Mówimy językiem przemysłu

Wymagane są rozwiązania z interfejsami CANopen, SAE J1939 i w pełni hermetycznymi złączami Deutsch.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Skuteczna integracja danych

Czujniki i stacje I/O z interfejsem IO-Link dostarczają cennych danych do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.

Powiązane artykuły z cyklu „W centrum uwagi”