Przejdź do treści głównej
Measurement

Pomiar kąta w opryskiwaczu rolniczym

Bezkontaktowe enkodery obrotowe RI360P1-QR20 precyzyjnie mierzą położenie belki opryskiwacza. Odporność na wstrząsy, wibracje i trudne warunki środowiskowe zapewnia niezawodną pracę maszyny.

IO-Link, Ekstremalne temperatury, Enkodery

Korzyści

  • Bezkontaktowy pomiar bez zużycia mechanicznego zapewnia niezawodną kontrolę położenia belki opryskiwacza

  • Kompaktowa obudowa ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni, a indukcyjna zasada pomiaru pozwala stosować enkoder również w otoczeniu elementów metalowych

  • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zapewnia niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach

Wyzwanie

Podczas opryskiwania belka opryskiwacza musi być precyzyjnie ustawiona, aby środki ochrony roślin były nanoszone równomiernie. Stosowane do pomiaru kąta tradycyjne enkodery obrotowe i potencjometry mają elementy mechaniczne narażone na zużycie. Ich pracę dodatkowo utrudniają ciągłe wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia występujące podczas pracy maszyny.

Potrzebne jest więc rozwiązanie, które niezawodnie mierzy położenie belki i zachowuje dokładność nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych.

Rozwiązanie

Bezkontaktowy enkoder obrotowy RI360P1-QR20 firmy Turck wykorzystuje indukcyjną zasadę pomiaru. Brak mechanicznego połączenia między czujnikiem a elementem pozycjonującym eliminuje zużycie i pozwala zachować wysoką dokładność pomiaru także przy silnych wstrząsach i wibracjach.

Enkoder jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz skoki napięcia typu load dump. Stopień ochrony IP68/IP69K, odporność na mgłę solną, gwałtowne zmiany temperatury, olej napędowy i naftę pozwalają stosować go w wymagających warunkach pracy maszyn rolniczych.

Kompaktowa obudowa ułatwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Indukcyjna zasada pomiaru pozwala również na pracę w bezpośrednim otoczeniu elementów metalowych bez pogorszenia dokładności pomiaru.

„Enkoder QR20 łączy precyzyjny pomiar kąta z wysoką odpornością na wymagające warunki pracy w maszynach rolniczych.”

Voß Christian | Director Product Management Linear/Rotary Position Sensors | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Czujniki

Enkodery

Wykonanie obudowy: Ultem

Dowiedz się więcej