Motoryzacja
Rozwiązania automatyzacji w produkcji motoryzacyjnej: niezawodne, inteligentne, zdecentralizowane
Elastyczność stanowi siłę napędową nowoczesnych architektur produkcyjnych
W jaki sposób Państwa procesy pozostają elastyczne, skalowalne i dostępne pomimo rosnącej różnorodności wariantów i niestabilności łańcuchów dostaw?
Z partnerem, który wykorzystuje skalowalne rozwiązania I/O, aby skonfigurować Państwa zakłady w sposób modułowy i przyszłościowy. Partnerem, dla którego „rozwiązania gotowe do użycia” oznaczają wdrażanie automatyki nawet bez szaf sterowniczych. Partnerem, który rozumie specyfikę branży i cieszy się uznaniem producentów motoryzacyjnych, dostawców oraz integratorów na całym świecie.
Rozwiązania dla produkcji motoryzacyjnej
Poznaj zalety rozwiązań firmy TURCK dla motoryzacji: oparte na danych i połączone w sieć cyfrową, zapewniające maksymalną dostępność i inteligentne procesy.
Znajdź odpowiednie rozwiązania
Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

Wskazówki dotyczące produkcji motoryzacyjnej
Odkryj treści istotne dla Twojej branży – od trendów i najlepszych praktyk po skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.
Zdecentralizowane? Oczywiście.
W szczególności technologie zabezpieczeń oferują wiele korzyści, gdy są zaprojektowane z myślą o zdecentralizowanym działaniu: testowanie w trybie offline i dobra skalowalność to tylko dwie z nich.

Czujnik nakrętek spawanych wykrywa i mocuje nakrętki spawane
Czujniki NIMFE to idealne rozwiązanie do zastosowań w zgrzewaniu punktowym o wysokiej wydajności.

Zdecentralizowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla produkcji modułowej
Firma AWL-Techniek stosuje skalowalne rozwiązania bezpieczeństwa bezpośrednio w modułach, oparte na koncepcji interfejsów IO-Link i bezpiecznych I/O w IP67 firmy TURCK

Innowacyjna automatyzacja na rzecz transformacji branży motoryzacyjnej (NEV)
Niezależnie od tego, jak będzie wyglądała mobilność przyszłości, inteligentne rozwiązania automatyzacyjne firmy TURCK zapewniają wydajną i elastyczną produkcję.


Krótki czas cyklu
Szybka transmisja danych, zdecentralizowane przetwarzanie sygnałów i sterowanie oraz identyfikacja za pomocą RFID zapewniają wysoce wydajny przepływ materiałów.

Maksymalna dostępność
Monitorowanie stanu, predykcyjne utrzymanie ruchu oraz niezawodne czujniki w połączeniu z technologiami I/O, sterowania i identyfikacji w IP67 pozwalają zapobiegać nieplanowanym przestojom zakładu.

Pełna identyfikowalność
Dzięki systemom śledzenia i lokalizacji – od tagów po oprogramowanie – masz stały dostęp do informacji o każdej palecie montażowej, każdym produkcie i każdej dostawie.