Przejdź do treści głównej

Produkcja baterii

Rozwiązania automatyzacji oparte na danych, zapewniające stabilne, wydajne i przyszłościowe procesy produkcji baterii do samochodów elektrycznych

Siła automatyzacji w dynamicznej produkcji baterii

Jak zorganizować produkcję baterii w sposób wysoce wydajny, elastyczny i skalowalny?

Dzięki inteligentnym czujnikom, których dane pozwalają zajrzeć w przyszłość. Otwarte standardy oraz zdecentralizowane systemy I/O i sterowania ułatwiają rozbudowę i modernizację — a także tworzą podstawę dla elastycznej, skalowalnej i przyszłościowej produkcji.

Rozwiązania dla produkcji baterii

Poznaj zalety rozwiązań firmy TURCK w produkcji baterii samochodowych: oparte na danych i połączone cyfrowo, zapewniające maksymalną dostępność i inteligentne procesy.

Znajdź odpowiednie rozwiązania

Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

nagłówek wyszukiwarki rozwiązań

Wskazówki dotyczące produkcji baterii

Odkryj treści dostosowane do Twojej branży – od trendów i najlepszych praktyk po skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.

Artykuły techniczne

Autobus już jedzie

Tryb bus mode RFID firmy TURCK stanowi najbardziej wydajne rozwiązanie w przypadku wielu punktów odczytu i zapisu. Automatyczne przypisywanie adresów skraca czas uruchomienia.

HF_Tryb_ magistrali_1
Case Study

Zdecentralizowane moduły I/O sterują technologią przenośników w produkcji baterii

Producenci baterii do pojazdów elektrycznych potrzebują łatwo skalowalnych rozwiązań w zakresie technologii przenośników. Aby umożliwić inteligentne sterowanie systemami o zmiennej konfiguracji, firma Intralox opracowała zdecentralizowany moduł logiczny ISC CAM z niezawodnymi blokowymi modułami I/O firmy TURCK

Tematy Specjalne

TAS — oprogramowanie dla IIoT i nie tylko

Pakiet TURCK Automation Suite to kompleksowe rozwiązanie IIoT służące do aktualizacji, zarządzania urządzeniami oraz monitorowania stanu technicznego. Dowiedz się, w jaki sposób TAS upraszcza i przyspiesza uruchamianie oraz zarządzanie siecią.

Trendy

Produkcja baterii oparta na danych

Zdigitalizuj produkcję baterii i czerp korzyści z większej odporności, elastyczności oraz zwrotu z inwestycji.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Krótki czas cyklu

Szybka transmisja danych, zdecentralizowane przetwarzanie sygnałów i sterowanie oraz identyfikacja za pomocą RFID zapewniają wysoce wydajny przepływ materiałów.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Skuteczna integracja danych

Czujniki i stacje I/O z interfejsem IO-Link dostarczają cennych danych do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Produkcja z możliwością śledzenia na każdym etapie

Technologia RFID i czujników zapewnia przejrzystość na każdym etapie – od surowca aż po dostawę.

Powiązane artykuły z cyklu „W centrum uwagi”