Przejdź do treści głównej
Komunikacja

Sieć Ethernet o wysokiej dostępności w strefie ATEX 1

Bramka Ethernet GEN-2G dla systemu excom ogranicza ilość okablowania i umożliwia niezawodną komunikację Ethernet w strefie ATEX 1.

Iskrobezpieczeństwo (Ex-i), Ethernet wieloprotokołowy, Obszary zagrożone wybuchem (obszary Ex), Systemy I/O

Korzyści

  • Mniejsza ilość okablowania skraca czas instalacji

  • Różne warianty redundancji zwiększają dostępność systemu

  • Równoległa transmisja danych umożliwia wykorzystanie informacji diagnostycznych i procesowych również w aplikacjach IIoT

  • Obsługa Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP ułatwia integrację oraz diagnostykę

Wyzwanie

W produkcji baterii litowo-jonowych strefy zagrożone wybuchem mogą występować między innymi podczas napełniania elektrolitem i powlekania. Jednocześnie w tych obszarach pracuje wiele czujników i elementów wykonawczych, których sygnały muszą być bezpiecznie przesyłane do systemu sterowania.

Tradycyjne okablowanie punkt-punkt wymaga dużej liczby przewodów i zwiększa nakład pracy podczas instalacji oraz konserwacji. Dodatkowym ograniczeniem jest niewielka ilość miejsca w szafach sterowniczych. Potrzebne jest więc rozwiązanie, które uprości komunikację, zapewni wysoką dostępność systemu oraz udostępni dane potrzebne do diagnostyki i monitorowania procesu.

Rozwiązanie

System zdalnych I/O excom firmy Turck przesyła sygnały z iskrobezpiecznych czujników i elementów wykonawczych pracujących w strefach 0 i 1 do nadrzędnego systemu sterowania przez Ethernet.

Komunikacja pomiędzy obszarem bezpiecznym a strefą Ex odbywa się za pośrednictwem światłowodu i konwerterów mediów FOCEN11Ex-2G oraz FOCEN11-3G. Maksymalna odległość transmisji wynosi 2500 m. Kilka stacji excom można następnie połączyć w strefie 1 za pomocą standardowych przewodów miedzianych i bramki Ethernet GEN-2G. Ogranicza to konieczność prowadzenia osobnego połączenia światłowodowego do każdej stacji.

Bramka GEN-2G obsługuje Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Może współpracować z kompaktowym kasetowym systemem nośnym MT08-2G. Dane z systemu excom są następnie przesyłane przez Ethernet do sterownika linii produkcyjnej.

Zintegrowane funkcje diagnostyczne udostępniają informacje o stanie urządzeń i dane procesowe. Mogą być one przesyłane równolegle tym samym połączeniem Ethernet do systemów wykorzystywanych do monitorowania, diagnostyki i aplikacji IIoT.

Kompaktowa konstrukcja systemu excom pozwala ograniczyć zajmowane miejsce. Redundantny system może obsłużyć do 960 sygnałów w standardowej szafie sterowniczej.

„System excom znacznie ogranicza ilość okablowania. Ułatwia to budowę niezawodnej komunikacji Ethernet w strefie ATEX 1 podczas produkcji baterii do samochodów elektrycznych”

Jorge Garcia | Product Manager Processautomation Systems | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

System I/O excom Brama wieloprotokołowa do Ethernet

GEN-2G

GEN-2G
Systemy I/O

Systemy I/O

Typ produktu: Światłowodowy konwerter mediów
System I/O excom Kaseta montażowa, strefa 1, na 8 modułów

MT08-2G

MT08-2G