Przejdź do treści głównej
Monitoring

Automatyczna regulacja temperatury w mobilnych kurnikach

Czujnik CMTH firmy Turck niezawodnie monitoruje temperaturę i wilgotność powietrza w mobilnych kurnikach, umożliwiając automatyczną regulację warunków wewnątrz obiektu.

Prewencyjne utrzymanie ruchu, Czujniki monitorowania stanu, Zasilacze IP67, TAS Cloud

Korzyści

  • Ekonomiczny pomiar temperatury i wilgotności powietrza za pomocą jednego czujnika

  • Łatwa modernizacja bez konieczności stosowania szafy sterowniczej dzięki urządzeniom w stopniu ochrony IP67

  • Podgląd danych i sterowanie również za pomocą urządzeń mobilnych

  • Kompletne rozwiązanie od jednego dostawcy

Wyzwanie

W mobilnych kurnikach temperatura i wilgotność powietrza mogą znacznie się zmieniać w zależności od pogody i pory roku. Zbyt wysokie wartości obu parametrów pogarszają warunki bytowe zwierząt i sprzyjają rozwojowi pleśni.

Utrzymanie odpowiednich warunków wymaga więc ciągłego monitorowania temperatury i wilgotności oraz odpowiedniej regulacji wentylacji. Automatyczne sterowanie klapami wentylacyjnymi, wentylatorami i urządzeniami klimatyzacyjnymi pozwala ograniczyć ręczną obsługę i zapewnić właściwe warunki w kurniku.

Rozwiązanie

Czujnik CMTH firmy Turck w sposób ciągły mierzy temperaturę i wilgotność powietrza oraz sygnalizuje przekroczenie ustawionych wartości granicznych. W połączeniu z systemami I/O, sterownikami i panelami HMI firmy Turck umożliwia automatyczną regulację warunków w kurniku. Klapy wentylacyjne, wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne mogą być sterowane na podstawie aktualnych wartości pomiarowych.

Połączenie z TAS Cloud pozwala monitorować dane w czasie rzeczywistym i wprowadzać zmiany za pomocą urządzeń mobilnych lub komputerów. Pulpity w chmurze zapewniają czytelny podgląd najważniejszych parametrów z wielu kurników, co ułatwia bieżącą kontrolę warunków.

Zasilacze w stopniu ochrony IP67 można montować bezpośrednio w kurniku, bez konieczności stosowania szafy sterowniczej. W połączeniu z komunikacją bezprzewodową oraz niezależnym źródłem energii, takim jak instalacja fotowoltaiczna, rozwiązanie sprawdza się również w mobilnych obiektach. Automatyczna regulacja ogranicza konieczność ręcznych interwencji i pomaga utrzymać odpowiednie warunki dla zwierząt.

„Dzięki naszemu rozwiązaniu opartemu na sieci czujników rolnicy mogą na bieżąco monitorować temperaturę i wilgotność w kurnikach, zapewniając optymalne warunki i poprawiając dobrostan zwierząt.”

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Czujnik wilgotności i temperatury Do monitorowania stanu za pomocą interfejsu IO-Link

CMTH-M12-IOL6X2-H1141

CMTH-M12-IOL6X2-H1141

Pakiet TURCK Automation Suite TAS – zacznij już teraz

Od wstępnej koncepcji, przez proste uruchomienie i wydajną eksploatację, aż po globalną obsługę serwisową: TAS sprawia, że dane z maszyn stają się użyteczne przez cały cykl życia — zapewniając większą przejrzystość, szybsze podejmowanie decyzji i wydajniejsze procesy. Zacznij już teraz i przekonaj się sam, jak łatwo dane można przekształcić w rzeczywistą wartość dodaną.