Monitorowanie stanu w magazynach
Czujniki temperatury i wilgotności M12MFTH w połączeniu z technologią bezprzewodową oraz TAS Cloud, efektywnie monitorować zarówno wilgotność, jak i temperaturę

Korzyści
- Automatyczne sterowanie procesami odlewania i czyszczenia
Zwiększona niezawodność dzięki ciągłemu rejestrowaniu trendów
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki szyfrowanej certyfikatem komunikacji MQTT
Szybka instalacja dzięki całkowicie bezprzewodowemu warunku-rozwiązanie monitorujące
Uproszczona dokumentacja z raportami danych generowanymi jako pliki XLSX lub CSV
Wyzwanie
W magazynach żywności temperatura i wilgotność muszą być stale monitorowane i dokumentowane. Ręczna kontrola jest czasochłonna, zwłaszcza w dużych magazynach z wieloma punktami pomiarowymi. Zautomatyzowane rozwiązania muszą być precyzyjne, bezpieczne i łatwe do zintegrowania bez konieczności uzyskiwania dostępu do sieci firmowych.
Rozwiązanie
Turck's stanu rozwiązanie monitorujące umożliwia bezprzewodowe monitorowanie otoczenia łożyska. Czujnik temperatury i wilgotności M12MFTH przesyła dane pomiarowe za pośrednictwem zasilanego bateryjnie węzła radiowego DX80 do bramki DX80 w szafie sterowniczej. Stamtąd dane są przekazywane za pośrednictwem Modbus RTU do bramki IoT TX800M, która przesyła je do usługi TAS Cloud firmy Turck za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej LTE.
Dzięki połączeniu mobilnemu nie ma potrzeby uzyskiwania dostępu do sieci firmowej, co pozwala uniknąć barier bezpieczeństwa. Transmisja danych jest szyfrowana certyfikatem za pośrednictwem MQTT. Wszelki dostęp do TAS Cloud opiera się na kompleksowej koncepcji ról i uprawnień.
Kokpit w TAS Cloud wyświetla wszystkie istotne dane z czujników na łatwych w konfiguracji pulpitach nawigacyjnych i można je dostosować do wymagań aplikacji i systemu bez żadnej wiedzy programistycznej. Alarmy wysyłane pocztą elektroniczną lub SMS-em można skonfigurować równie łatwo, jak długoterminowe analizy trendów lub raporty w postaci plików CSV lub XLSX. Rozwiązanie to minimalizuje koszty osobowe, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i jakość monitorowania.

"Dzięki naszemu rozwiązaniu opartemu na chmurze warunku monitorowania, warunki przechowywania można monitorować wydajnie i bezpiecznie — bez konieczności stosowania skomplikowanej i kosztownej infrastruktury."
Christoph Rose | Product Manager Cloud & Software | TURCK GmbH