Czujniki przepływu / przepływomierze

Czujnik przepływu FS501 rejestruje zużycie wody i środków czyszczących oraz dane dotyczące pracy instalacji. Ułatwia to dokumentowanie i optymalizację procesów czyszczenia.

Automatyczne rejestrowanie danych eliminuje ręczne kontrole i ogranicza ryzyko błędów
Cyfrowa dokumentacja cykli mycia, godzin pracy oraz zużycia wody i środków czyszczących
Bieżące dane o zużyciu ułatwiają kontrolę wykorzystania zasobów
Analiza danych pomaga ograniczyć zużycie energii i środków wykorzystywanych podczas czyszczenia
W przemysłowych systemach myjących i czyszczących konieczne jest dokładne rejestrowanie czasu pracy, liczby cykli mycia oraz zużycia wody i środków czyszczących.
Ręczne zapisywanie tych danych jest czasochłonne i zwiększa ryzyko błędów. Utrudnia również dokładną analizę zużycia oraz porównywanie poszczególnych cykli. Automatyczne gromadzenie danych pozwala lepiej kontrolować wykorzystanie zasobów i wskazywać obszary, w których proces można zoptymalizować.
Czujnik przepływu FS501 firmy Turck mierzy zużycie wody i środków czyszczących oraz udostępnia dodatkowe dane dotyczące pracy instalacji. Zgodność z IO-Link Smart Sensor Profile pozwala w ujednolicony sposób rejestrować między innymi liczbę cykli mycia i godziny pracy.
Zintegrowana funkcja Totalizer na bieżąco sumuje zużycie i przekazuje wartości przez IO-Link. Dane są automatycznie zapisywane w postaci cyfrowej, bez konieczności prowadzenia ręcznej dokumentacji.
Pomiar odbywa się za pomocą sondy zanurzeniowej, upraszczając montaż czujnika w instalacji. FS501 może być stosowany w rurach o średnicy od 15 do 250 mm.
Zebrane informacje można następnie wykorzystać do porównywania cykli mycia i analizy zużycia. Pozwala to lepiej kontrolować ilość wykorzystywanej wody i środków czyszczących oraz wskazywać obszary, w których można ograniczyć zużycie zasobów i energii.

„Czujnik przepływu FS501 z interfejsem IO-Link umożliwia ciągłe cyfrowe dokumentowanie danych i wspiera bardziej wydajne wykorzystanie zasobów w przemysłowych systemach czyszczących.”
Vinesh John | Product Manager Fluid Sensors | TURCK GmbH