Przejdź do treści głównej
Detekcja

Szybka wymiana czujników w produkcji napojów

Czujniki indukcyjne uprox+ WDTC z wyjmowanym blokiem zaciskowym umożliwiają szybką wymianę bez ponownego wykonywania okablowania. Nie wymaga to zaangażowania wykwalifikowanego elektryka.

Mycie, Współczynnik korekty 1, Czujniki indukcyjne

Korzyści

  • Łatwe uruchomienie i konserwacja dzięki wyjmowanym blokom zaciskowym

  • Wysoki stopień ochrony oraz odporność na działanie środków chemicznych

  • Zwiększony zakres detekcji oraz współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali

Wyzwanie

W przemyśle spożywczym czujniki, w tym urządzenia montowane na zaworach, są okresowo wymieniane lub demontowane podczas prac konserwacyjnych. W przypadku tradycyjnych czujników z komorą zaciskową wymaga to odłączenia przewodu i ponownego wykonania połączeń elektrycznych.

Takie prace powinien wykonywać odpowiednio przeszkolony personel. Jeśli nie jest on dostępny na miejscu, wymiana czujnika może się wydłużyć i prowadzić do niepotrzebnych przestojów. Potrzebne jest więc rozwiązanie, które pozwala szybko wymienić urządzenie bez ponownego wykonywania okablowania.

Rozwiązanie

Czujniki indukcyjne uprox+ WDTC firmy Turck są wyposażone w komorę zaciskową z wyjmowanym blokiem zaciskowym. Podczas wymiany nie trzeba ponownie wykonywać połączeń elektrycznych. Cały blok można wyjąć ze starego czujnika razem z podłączonym przewodem i umieścić w nowym urządzeniu. Skraca to czas prac konserwacyjnych i ogranicza przestoje.

Czujniki są przeznaczone do wymagających warunków występujących w produkcji żywności i napojów. Warianty WDTC oferują wysoki stopień ochrony oraz odporność na działanie środków chemicznych stosowanych podczas mycia instalacji.

Technologia uprox+ zapewnia współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali oraz zwiększony zakres detekcji. Ten sam czujnik może więc niezawodnie wykrywać różne rodzaje metali bez konieczności dostosowywania zakresu detekcji do konkretnego materiału.

„Czujniki uprox+ WDTC można wymienić bez użycia narzędzi, upraszczając konserwację i ograniczając przestoje w produkcji.”

Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Czujniki

Czujniki indukcyjne

Połączenie elektryczne: Komora zaciskuWykonanie: Cylindryczne gwintowane