LRS510-10-69-2UPN8-H1141/EUCzujnik radarowy Sterowanie poziomem100048854Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki6°Maks. zasięg (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141/EUCzujnik radarowy Sterowanie poziomem100048855Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki10°Maks. zasięg (mm)10000
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141Czujnik radarowy Wykrywanie odległości/obiektów100030152Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki5°Maks. zasięg (mm)30000
DR30N-M30E-2UPN8X2-H1141Czujnik radarowy Wykrywanie odległości/obiektów100030153Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki5°Maks. zasięg (mm)30000
DR7.5WE-M30E-2UPN8X2-H1141Czujnik radarowy Wykrywanie odległości/obiektów100030151Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki45° x 15°Maks. zasięg (mm)7500
DR7.5WE-M30E-IOL8X2-H1141Czujnik radarowy Wykrywanie odległości/obiektów100030150Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki45° x 15°Maks. zasięg (mm)7500
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EUCzujnik radarowy Sterowanie poziomem100048853Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki10°Maks. zasięg (mm)10000
Q120RA-EU-AF2Czujnik radarowy3025374Połączenie elektryczneKabelKąt wiązki24° x 50°Maks. zasięg (mm)40000
QT50R-EU-AFHQCzujnik radarowy3025370Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki90° x 76°Maks. zasięg (mm)24000
Q120RA-EU-AF2QCzujnik radarowy3025378Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki24° x 50°Maks. zasięg (mm)40000
Q120RA-US-AF2QCzujnik radarowy3025376Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki24° x 50°Maks. zasięg (mm)40000