TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378Tag HF z zewnętrznym czujnikiem temperatury100010891Rozmiar pamięci (Byte)1378Typ pamięciFRAMStopień ochronyIP67
TW865-868-Q30L115-M-B112Znacznik UHF100003971Rozmiar pamięci (Byte)112Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP68MontażNa metalu
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCSZnacznik UHF7030592Rozmiar pamięci (Byte)38Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP40MontażBez metalu
TN-R42TC-EX/C53Głowica odczytująco-zapisująca Do obszarów zagrożonych wybuchem i topologii liniowej magistrali z TBEN-*100020167Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMAAkcesoria Kabel centryczny do pasywnych anten UHF100028191Typ akcesoriówKabel koncentrycznyDługość kabla (m)1
UHF-SYS-GATE-PASS-ETSIRozwiązanie bramki UHF RFID100051343Protokół sieciowyTCP/IP, REST APIStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Europa, Indie, Turcja, RPA (865...868 MHz)
PD20-UHF-CHN-RRęczny z baterią litowo-jonową100000997Stopień ochronyIP20Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz)
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXKompaktowy moduł RFID do sieci Ethernet Linux do wdrażania przez integratorów systemów6814124Protokół sieciowyTCP/IPLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K