TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXKompaktowy moduł RFID do sieci Ethernet Linux do wdrażania przez integratorów systemów6814124Protokół sieciowyTCP/IPLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSKompaktowy moduł RFID obsługujący wiele protokołów, przeznaczony do pracy z Ethernetem. CODESYS V36814121Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TI-BL20-PG-EN-4Programowalny zestaw w IP20 dla Ethernet Modbus/TCP1545054Protokół sieciowyModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPLiczba kanałów4Stopień ochronyIP20
TI-BL20-PG-EN-2Programowalny zestaw w IP20 dla Ethernet Modbus/TCP1545053Protokół sieciowyModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPLiczba kanałów2Stopień ochronyIP20
TBEN-LL-4RFID-8DXPKompaktowy moduł RFID obsługujący wiele protokołów, przeznaczony do pracy z Ethernetem. 4 kanały RFID (HF/UHF) i 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A100002463Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEC-LL-4RFID-8DXPKompaktowy moduł RFID dla EtherCAT 4 kanały RFID (HF/UHF) i 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A100002925Protokół sieciowyEtherCATLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXPKompaktowy moduł RFID obsługujący wiele protokołów, przeznaczony do pracy z Ethernetem. 4 kanały RFID (HF/UHF) i 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A100002462Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAKompaktowy moduł RFID dla OPC UA 4 kanały RFID zgodnie ze specyfikacją AutoID Companion i 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A6814126Protokół sieciowyOPC UALiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
BL20-2RFID-AModuł elektroniczny systemu BL20 2 kanały RFID (HF/UHF)6827233Liczba kanałów2Stopień ochronyIP20
BL67-2RFID-AModuł elektroniczny systemu BL67 2 kanały RFID (HF/UHF)6827225Liczba kanałów2Stopień ochronyIP67
TBEC-S2-4RFIDKompaktowy moduł RFID dla EtherCAT 4 kanały RFID (HF/UHF)100014935Protokół sieciowyEtherCATLiczba kanałów4Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-SModuł elektroniczny systemu BL67 2 kanały RFID (HF/UHF)6827305Liczba kanałów2Stopień ochronyIP67