DXMR90-4KSterownik sieciowy 4 porty IO-Link Master3813874Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkcjaTopologia gwiazdy
S15S-TH-MQTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3812242Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU
DXM700-B1R3Sterownik sieciowy Ze zintegrowaną bramą 2,4 GHz DX803806248Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaPNP
DXM1200-B1R3Sterownik sieciowy Ze zintegrowaną bramą 2,4 GHz DX803805550Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia gwiazdy
DXM700-B1R4Sterownik sieciowy Ze zintegrowanym radiem danych 2,4 GHz3806249Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaPNP
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkcjaTopologia drzewa
DXM150-B2R3Sterownik sieciowy Ze zintegrowaną bramą 2,4 GHz DX803803761Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ wejściaNPN/PNP/4...20 mA/0...10 V/counter/thermistorFunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaPNP/NPN/0...20 mA lub 0...10 V
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656Protokół komunikacyjnyModbus RTU, RS485, RS232FunkcjaTopologia drzewa
DXM100-B1R1Sterownik sieciowy Ze zintegrowaną bramą 900 MHz DX803095651Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ wejściaNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaNMOS/0...20 mA lub 0...10 V