IVU2PRGR06Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090722Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)6Rodzaj światłaCzerwonyResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTGB12Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090748Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)6Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGB25Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090903Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)25Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGB12Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090901Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)12Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTGB08Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090747Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)8Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGB16Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090902Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)16Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTGB04Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090745Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)4Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGB08Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090900Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)8Rodzaj światłaNiebieskiResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTGX12Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090772Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)12Resolution752 x 480 Pixel
IVU2PRG916Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090939Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)16Rodzaj światłaUVResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGX12Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090925Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)4Resolution752 x 480 Pixel
IVU2PRGR16Kontrola wizyjna procesu Czujnik wizyjny w skali szarości3090725Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)16Rodzaj światłaCzerwonyResolution752 x 480 Pixel