IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCAkcesoria Moduł zasilania mostka zasilania7580611Typ akcesoriówModuł zasilaniaCertyfikatyATEX, IECEx, NEPSILiczba kanałów1Stopień ochronyIP20Napięcie nominalneMostek zasilania 24 VDC
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FInteligentny zasilacz przełącznikowy o klasie szczelności IP67 Napięcie wyjściowe 24…28 VDC100025929Prąd nominalny (A)25Napięcie wyjścia24…28 VDCNapięcie zasilania3 x AC 380…480 VInterfejs stanuIO-Link 1.1
PSU67-11-2440/MModuł zasilacza kompaktowego o stopniu ochrony IP67 Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 3,8 A6884141Prąd nominalny (A)3.8Napięcie wyjścia24 VDCNapięcie zasilania230 VUC
IM82-24-5.0Zasilanie7545042Wewnętrzny bezpiecznikT 3,15 A/250 VACPrąd nominalny (A)5Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 VUC
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FInteligentny zasilacz przełącznikowy o klasie szczelności IP67 Napięcie wyjściowe 24…28 VDC100025679Prąd nominalny (A)20Napięcie wyjścia24…28 VDCNapięcie zasilania3 x AC 380…480 VInterfejs stanuWyjście przekaźnikowe (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FInteligentny zasilacz przełącznikowy o klasie szczelności IP67 Napięcie wyjściowe 24…28 VDC100028304Prąd nominalny (A)15Napięcie wyjścia24…28 VDCNapięcie zasilania230 VUCInterfejs stanuIO-Link 1.1
IM82-24-10Zasilanie7545043Wewnętrzny bezpiecznikT 6,3 A/250 VACPrąd nominalny (A)10Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 VUC
PSU67-11-2440/PModuł zasilacza kompaktowego o stopniu ochrony IP67 Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 3,8 A6884257Prąd nominalny (A)3.8Napięcie wyjścia24 VDCNapięcie zasilania230 VUC
IM82-24-2.5Zasilanie7545041Wewnętrzny bezpiecznikT 2 A/250 VACPrąd nominalny (A)2.5Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 VUC
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FInteligentny zasilacz przełącznikowy o klasie szczelności IP67 Napięcie wyjściowe 24…28 VDC100028305Prąd nominalny (A)15Napięcie wyjścia24…28 VDCNapięcie zasilania230 VUCInterfejs stanuIO-Link 1.1
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLInteligentny zasilacz przełącznikowy o klasie szczelności IP67 Napięcie wyjściowe 24…28 VDC100028240Prąd nominalny (A)25Napięcie wyjścia24…28 VDCNapięcie zasilania3 x AC 380…480 VInterfejs stanuIO-Link 1.1