Firma TURCK została uznana za najbardziej innowacyjną firmę średniej wielkości
Badanie firmy Stern: TURCK znalazł się w gronie 50 najbardziej innowacyjnych średnich przedsiębiorstw w Niemczech
Według najnowszego badania przeprowadzonego przez magazyn „Stern” grupa TURCK znalazła się wśród najbardziej innowacyjnych średnich przedsiębiorstw w Niemczech. W międzybranżowym rankingu 500 najlepszych firm zajęła 43. miejsce, a w sektorze technologii automatyki – 3. miejsce.
Nagroda ta przyznawana jest na podstawie kompleksowej oceny wyników w zakresie innowacyjności – obejmującej badania i rozwój, wprowadzanie nowych produktów oraz opinie ekspertów branżowych i klientów. Kluczowym elementem badania przeprowadzonego przez Niemieckie Towarzystwo Badań Konsumenckich (DtGV) na zlecenie magazynu „stern” jest analiza wyników w zakresie patentów, uwzględniająca zarówno ich liczbę, jak i znaczenie.
Dzięki szerokiej ofercie produktów, obejmującej zarówno technologię czujników, jak i magistrale przemysłowe oraz technologie sterowania, a także rozwiązania z zakresu IIoT i oprogramowania, firma TURCK konsekwentnie wspiera cyfrową transformację procesów przemysłowych. Strategiczne priorytety, takie jak automatyka zdecentralizowana, sztuczna inteligencja w przemyśle oraz aplikacje oparte na technologii edge i chmurze, w znacznym stopniu przyczyniają się do innowacyjności firmy.
Ranking ten potwierdza słuszność obranego przez firmę kierunku, polegającego na konsekwentnym opracowywaniu innowacji z perspektywy klienta i przekładaniu ich na skalowalne rozwiązania. W ten sposób firma TURCK umacnia swoją pozycję jako niezawodny partner w dziedzinie automatyki przemysłowej i transformacji cyfrowej.