Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie TAS
Platforma IIoT i serwisowa TAS firmy TURCK zdobyła tytuł „Produktu Roku” w kategorii „Oprogramowanie i IT”
Jesteśmy zachwyceni tą wyjątkową nagrodą. Produkty i rozwiązania firmy TURCK wielokrotnie zdobywały wyróżnienia. Jednak fakt, że nagroda ta nie jest przyznawana przez jury, lecz przez użytkowników – w tym przypadku czytelników czasopisma „Computer & Automation” – sprawia, że jest ona czymś wyjątkowym. A fakt, że pierwsze miejsce w kategorii „Produkty Roku 2024” w sekcji „Oprogramowanie i IT” przypadło firmie takiej jak TURCK, która tradycyjnie koncentruje się na sprzęcie, wyraźnie pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze w naszej cyfrowej transformacji.
Nagrodę otrzymała nasza platforma IIoT i serwisowa TAS — Turck Automation Suite. Ten zestaw narzędzi ułatwia użytkownikom zarządzanie i konfigurację urządzeń TURCK w przemysłowych sieciach Ethernet. Na przykład funkcje wsadowe przyspieszają wiele czynności, ponieważ można je wykonywać jednocześnie na wielu urządzeniach sieciowych. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu, na przykład podczas aktualizacji oprogramowania układowego lub przypisywania adresów IP. Nawet programy CODESYS mogą być zarządzane przez TAS za pośrednictwem sieci oraz łatwo ładowane, archiwizowane, uruchamiane i zatrzymywane w trybie przetwarzania wsadowego. Wcześniej musiało się to robić bezpośrednio w CODESYS na każdym urządzeniu z osobna. TAS zapewnia też użytkownikom bezpośredni dostęp do narzędzi demonstracyjnych RFID i wszystkich funkcji IO-Link urządzeń TURCK, od konfiguratora IODD po monitor radaru.
Rok temu uruchomiliśmy platformę IIoT i serwisową i od tamtej pory regularnie ją ulepszamy. Teraz robimy kolejny duży krok i dodajemy kolejny moduł – TAS Cloud.