Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Analogowe inklinometry do pokładowych układów zasilania 12 V

Czujniki QR20 firmy TURCK działają przy napięciu zasilania wynoszącym co najmniej 8 V Dc, dokonują pomiarów dynamicznych z wykorzystaniem fuzji czujników i są odporne na wstrząsy o sile 200 g

Czujniki, Inklinometry

Korzyści

  • Zastosowanie w instalacjach elektrycznych pojazdów o napięciu 12/24 V
  • Precyzyjne wartości nachylenia nawet w warunkach drgań i zakłócających przyspieszeń dzięki fuzji czujników
  • Szybka konfiguracja dzięki funkcji poziomicy, nauce punktu środkowego oraz systemowi TAS
  • Jeden typ czujnika dla sześciu sygnałów analogowych dzięki parametryzacji IODD

Firma TURCK rozszerza swoją serię inklinometrów QR20 o wersje analogowe przystosowane do pracy w urządzeniach mobilnych. Czujniki te działają przy napięciu zasilania już od 8 V Dc i spełniają wymagania motoryzacyjne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Dzięki temu dostarczają wartości nachylenia zgodne ze specyfikacją w 12-woltowych instalacjach elektrycznych pojazdów roboczych. Wersje dynamiczne łączą sygnały z akcelerometru i żyroskopu MEMS, zapewniając szybki i precyzyjny odczyt kąta nawet w warunkach drgań, wstrząsów i gwałtownych przyspieszeń. Wersje statyczne dokonują pomiaru wyłącznie na podstawie przyspieszenia. Firma TURCK oferuje obie zasady pomiaru w wersjach jednoosiowych o zakresie pomiarowym 360° oraz w wersjach dwuosiowych o zakresie ±85°.

 

Zaprojektowane pod kątem wymagań elektrycznych i mechanicznych pojazdów

Obudowa QR20 wytrzymuje wstrząsy o wartości do 200 g i działa w zakresie temperatur od -40 do +85 °C. Charakteryzuje się półprzezroczystą konstrukcją, dzięki czemu wyświetlacze mogą działać bez diod LED, co eliminuje potencjalne miejsce przedostawania się wilgoci. Czujniki spełniają wymagania stopni ochrony IP66, IP67, IP68 i IP69K. Do zastosowań w szczególnie trudnych warunkach dostępna jest jako akcesorium obudowa ochronna GUARD-QR20. Pod względem elektrycznym urządzenia są przystosowane do odporności na zakłócenia na poziomie 100 V/m zgodnie z normą ISO 11452-2 oraz 200 mA zgodnie z normą ISO 11452-4. Są odporne na zakłócenia przewodzone zgodnie z normą ISO 7637-2 poziom 4, a także na spadki napięcia zgodnie z normą ISO 16750-2 i posiadają certyfikat typu E1.

 

Ustawienie wyjścia analogowego i zakresu pomiarowego za pomocą interfejsu IODD

Użytkownicy wybierają typ sygnału wyjściowego poprzez parametryzację IODD w programie TURCK TAS: 4–20 mA, 0–20 mA, 0,1–4,9 V, 0–5 V, 0,5–4,5 V lub 0–10 V. Dla każdej osi można również ustawić zakres pomiarowy, filtr i punkt środkowy, wprowadzając kąt w stopniach lub przyjmując aktualną pozycję kątową. Bez oprogramowania funkcję Easy Teach można aktywować, podłączając zworkę między stykem 5 a stykem 1; opatentowana funkcja poziomicy wyświetla ustawienie bezpośrednio na urządzeniu.

03742016

Fuzja sygnałów przyspieszenia i żyroskopu

Sześć wyjść analogowych z możliwością konfiguracji za pomocą IODD

Odporność na wstrząsy do 200 g, stopień ochrony IP69K oraz zakres temperatur od -40 do +85 °C

Homologacja typu E1 oraz poziomy badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z normą ISO 11452

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Czujniki

Inklinometry

Funkcja wyjścia: Wyjście analogoweCertyfikaty: E1 type approval

Dowiedz się więcej