Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Bezpiecznik elektroniczny z interfejsem IO-Link

Moduł TBIF firmy Turck zapewnia selektywne zabezpieczenie bezpiecznikiem 4 A w stopniu ochrony IP67. Umożliwia tworzenie zdecentralizowanych instalacji bez szaf sterowniczych oraz monitorowanie stanu urządzeń bezpośrednio przy maszynie.

Przemysłowe moduły i systemy I/O, Moduły I/O, Monitorowanie stanu

Korzyści

  • Skrócenie przestojów dzięki zdalnemu resetowaniu
  • Ekonomiczna praca autonomiczna bez komunikacji IO-Link
  • Prosta instalacja bez szafy sterowniczej
  • Większa niezawodność działania dzięki monitorowaniu stanu technicznego urządzeń

Seria TBIF firmy Turck to inteligentne bezpieczniki elektroniczne w wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP67, przeznaczone do zabezpieczania obwodów 24 V DC bezpośrednio na maszynie. Urządzenia zapewniają selektywną ochronę odbiorników o prądzie do 4 A i umożliwiają zabezpieczenie poszczególnych obwodów bezpośrednio na maszynie, również w rozwiązaniach o budowie modułowej, bez konieczności stosowania szafy sterowniczej.

Dzięki komunikacji IO-Link możliwy jest zdalny reset, diagnostyka oraz monitorowanie wartości napięcia i prądu. Poszczególne kanały mogą być również zdalnie włączane i wyłączane. W aplikacjach, w których kluczowe znaczenie ma ograniczenie kosztów, bezpiecznik może pracować także autonomicznie, z ręcznym resetem bezpośrednio na urządzeniu. Pozwala to skrócić czas przestojów i ograniczyć nakład pracy związany z obsługą serwisową.

Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż bezpośrednio w instalacji. Uruchomienie i obsługę urządzeń dodatkowo upraszcza Turck Automation Suite (TAS). Seria TBIF jest dostępna w trzech wariantach: z dwoma wyjściami M8, z dwoma wyjściami M12 oraz z dwoma wyjściami M8 i dwoma wyjściami M12.

Dowiedz się więcej o naszych produktach