Bramy logistyczne RFID w paśmie UHF - pakiet "Plug & Work"
Rozwiązanie Plug & Work firmy Turck zawiera wszystkie komponenty potrzebne do konfiguracji i obsługi bramek RFID bez konieczności programowania.
Korzyści
Wysoka niezawodność wykrywania dzięki kompletnemu, gotowemu systemowi
Oszczędność czasu dzięki eliminacji konieczności wyszukiwania kompatybilnych komponentów
- Szybkie uruchomienie i łatwa obsługa dzięki elastycznej konstrukcji mechanicznej
Firma Turck oferuje kompletne rozwiązanie do budowy bram RFID przeznaczonych do identyfikacji towarów w procesach logistycznych i intralogistycznych. System może być wykorzystywany między innymi do niezawodnej identyfikacji towarów przychodzących i wychodzących. Wszystkie komponenty, łącznie z oprogramowaniem niezbędnym do komunikacji i obsługi aplikacji RFID, są ze sobą zintegrowane, dzięki czemu użytkownik może zainstalować i uruchomić bramę bez konieczności dodatkowego programowania.
W skład kompletnego pakietu wchodzą czytnik UHF Q180 z czterema antenami, cztery przewody koncentryczne, przewód Ethernet oraz elementy montażowe, w tym poprzeczka i wsporniki boczne do zamocowania czytnika i anten. Wszystkie komponenty mają stopień ochrony IP67, dlatego nie wymagają dodatkowych obudów ochronnych ani montażu w szafie sterowniczej.
Oprogramowanie i wsparcie ekspertów w komplecie
Czytnik UHF Q180 jest wyposażony w preinstalowane oprogramowanie obejmujące standardowe funkcje RFID oraz interfejs REST API. Dzięki gotowemu, kompleksowemu rozwiązaniu użytkownicy i integratorzy mogą ograniczyć nakład pracy związany z konfiguracją i wdrożeniem systemu.
Wzajemne dopasowanie wszystkich komponentów zmniejsza ryzyko błędów podczas integracji i zwiększa niezawodność identyfikacji. Standaryzowane interfejsy oraz możliwość uruchomienia systemu bez dodatkowego programowania upraszczają również wdrażanie kolejnych punktów identyfikacji.