Czujnik drgań do monitorowania pracy napędów
Jednoosiowy czujnik monitorowania stanu CMVT-M8T firmy Turck umożliwia skuteczne monitorowanie drgań oraz łatwy montaż, także podczas modernizacji istniejących maszyn.
Korzyści
Prosty montaż dzięki gwintowi M8
Wysoka elastyczność dzięki regulowanemu zakresowi częstotliwości
Możliwość zastosowania zarówno w nowych urządzeniach, jak i przy modernizacji istniejących maszyn
- Monitorowanie maszyn bez konieczności integracji z systemem sterowania dzięki wewnętrznemu wstępnemu przetwarzaniu danych
Czujnik CMVT-M8T firmy Turck w kompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej umożliwia monitorowanie stanu silników i napędów na podstawie pomiaru drgań. Czujnik mierzy drgania w jednej osi i może być łatwo zamontowany za pomocą gwintu M8. Opcjonalny adapter montażowy M30 dodatkowo rozszerza możliwości instalacji. Trzy dostępne rodzaje sygnałów wyjściowych ułatwiają integrację czujnika z różnymi systemami monitorowania.
Elastyczna integracja z istniejącymi systemami
CMVT-M8T mierzy drgania wzdłuż jednej osi i jest przeznaczony do typowych zastosowań w napędach, pompach i wentylatorach, w których główny kierunek drgań przebiega prostopadle do osi obrotu. Czujnik posiada interfejs IO-Link, wyjście dwustanowe PNP oraz wyjście analogowe 4...20 mA, dzięki czemu może być łatwo integrowany z różnymi systemami sterowania i monitorowania. Ogranicza to również liczbę wariantów urządzeń, które trzeba utrzymywać w magazynie.
Dokładność pomiaru wynosi ±0,5 % przy częstotliwości 159,2 Hz. Oprócz wartości skutecznej RMS czujnik przekazuje również wartości szczytowe przyspieszenia drgań.
Autonomiczne monitorowanie stanu
CMVT-M8T może pracować również bez integracji z nadrzędnym systemem sterowania. Uruchomienie i konfigurację umożliwia aplikacja Vibration Monitor dostępna w Turck Automation Suite (TAS) lub master IO-Link ze zintegrowanym serwerem www.
W połączeniu z lampą sygnalizacyjną czujnik pozwala stworzyć autonomiczny system monitorowania stanu bez konieczności podłączania go do sterownika. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie podczas modernizacji istniejących instalacji. Do określania krytycznych wartości drgań czujnik wykorzystuje wartości zgodne z normą ISO 10816-3.
Czujniki do monitorowania stanu
CMVT-M8T jest czwartym typem czujnika Turck opracowanym z myślą o prostym wdrażaniu aplikacji do monitorowania stanu, również w istniejących instalacjach. Uzupełnia ofertę obejmującą trójosiowy czujnik drgań i temperatury CMVT-QR20, czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT oraz czujnik CMTH do pomiaru wilgotności i temperatury.