Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Czujnik pola magnetycznego i temperatury z interfejsem IO-Link

Czujnik monitorowania stanu CMMT firmy Turck wykrywa zmiany pola magnetycznego w trzech osiach, otwierając nowe możliwości zastosowania.

Czujniki, Czujniki monitorowania stanu, Monitorowanie stanu

Korzyści

  • Solidna konstrukcja

  • Prosta konfiguracja i wizualizacja

  • Wysoka interoperacyjność

Trójosiowy czujnik CMMT z interfejsem IO-Link mierzy pole magnetyczne oraz temperaturę. Został zaprojektowany z myślą o prostym wdrażaniu aplikacji do monitorowania stanu. Uzupełnia ofertę czujników CMVT do pomiaru drgań i temperatury oraz CMTH do pomiaru wilgotności i temperatury.

Jednoczesny pomiar pola magnetycznego i temperatury ułatwia wykrywanie nieprawidłowości w silnikach oraz procesach wykorzystujących elementy magnetyczne. CMMT umożliwia również realizację nowych zastosowań, takich jak bezkontaktowe wykrywanie obrotu i ruchu metalowych elementów znajdujących się poza bezpośrednim polem widzenia czujnika.

Wysoka czułość i elastyczna konfiguracja wyjść

Dzięki czułości wynoszącej 5 µT czujnik wykrywa również ziemskie pole magnetyczne. W razie potrzeby jego wpływ można wyeliminować poprzez odpowiednią parametryzację urządzenia. CMMT przesyła wartości pomiarowe dla poszczególnych osi lub jako wypadkową wartość wektorową za pośrednictwem IO-Link. Użytkownik ma również do dyspozycji dwa niezależne wyjścia dwustanowe. Czujnik obsługuje profil Smart Sensor 4.1.4.

Proste uruchomienie

Podczas uruchamiania urządzenia można skorzystać z aplikacji Magnetic Field Monitor dostępnej w Turck Automation Suite (TAS). Aplikacja umożliwia bieżącą wizualizację danych z czujnika w przeglądarce internetowej i może być używana za pośrednictwem mastera IO-Link Turck bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Parametry urządzenia można konfigurować za pomocą TAS lub innego narzędzia obsługującego pliki IODD. Oprócz wartości procesowych przez IO-Link mogą być przesyłane również dodatkowe informacje diagnostyczne, takie jak liczba godzin pracy i liczba cykli przełączania.

Walk & Talk: Czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT

Rozmowa z ekspertem: Czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT

Szybki start: Czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT

Czujnik pola magnetycznego Do monitorowania stanu za pomocą interfejsu IO-Link

CMMT-QR20-IOL6X3-H1141

CMMT-QR20-IOL6X3-H1141