Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Czujniki indukcyjne z IO-Link i wyjściem analogowym

Indukcyjne czujniki pomiarowe firmy Turck, dostępne w wersjach z czołem zabudowanym i niezabudowanym, zapewniają wysoką liniowość i łatwą obsługę.

Czujniki, Czujniki indukcyjne, Predykcyjne utrzymanie ruchu

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki ograniczeniu nakładu pracy związanej z programowaniem
  • Uproszczona wymiana czujnika w razie awarii
  • Konserwacja predykcyjna dzięki funkcjom diagnostycznym

Firma Turck rozszerza ofertę czujników indukcyjnych o modele z interfejsem IO-Link i wyjściem analogowym, dostępne w wersjach z czołem zabudowanym i niezabudowanym. Dzięki wbudowanemu mikroprocesorowi modele BI11-CK40 i NI11-CK40 zapewniają wysoką liniowość i dokładność pomiaru, a także kompensację wpływu temperatury w zakresie od -25 do +75 °C.

Urządzenia są wyposażone w regulowane wyjście napięciowe 0...10 V oraz dodatkowe wyjście dwustanowe, które można konfigurować za pośrednictwem IO-Link. Interfejs umożliwia również dostęp do dokładnych danych pomiarowych i rozszerzonych informacji diagnostycznych, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach predykcyjnego utrzymania ruchu.

Elastyczny montaż w kompaktowej obudowie

Przesyłanie parametrów przez IO-Link ułatwia wymianę czujnika w przypadku awarii i pomaga ograniczyć czas przestoju. Czujniki oferują zasięg wykrywania do 25 mm. Odchylenie liniowości wynosi poniżej 1% dla wersji z czołem zabudowanym i poniżej 2,5% dla wersji z czołem niezabudowanym.

Wytrzymała obudowa w stopniu ochrony IP67 oraz kompaktowa, prostokątna konstrukcja CK40 umożliwiają stosowanie czujników w wielu aplikacjach przemysłowych, między innymi w budowie maszyn, branży opakowaniowej, energetyce i przemyśle motoryzacyjnym. Głowicę czujnika można ustawić w pięciu kierunkach za pomocą dołączonego narzędzia.

Rozmowa z ekspertem: Czujniki indukcyjne IO-Link z wyjściem analogowym

Walk & Talk: Czujniki indukcyjne IO-Link z wyjściem analogowym

Szybki start: Czujniki indukcyjne IO-Link z wyjściem analogowym

Dowiedz się więcej o naszych produktach w sklepie

Czujniki

Czujniki indukcyjne

Protokół komunikacyjny: IO-LinkStopień ochrony: IP67Wymiary (dł. x szer. x wys.): 65 mm x 40 mm x 40 mm