Czujniki pojemnościowe nowej generacji
W czujnikach pojemnościowych IP67 z serii BC/UC firma TURCK łączy tradycyjne działanie z cyfrową inteligencją i dodatkowymi danymi do monitoringu stanu.
Korzyści
Intuicyjna regulacja punktu przełączania z optycznym sprzężeniem zwrotnym
Mniejsza liczba wariantów i prostsze magazynowanie
Szybka parametryzacja i łatwe kopiowanie ustawień do innych czujników
Korzyści finansowe w zastosowaniach seryjnych dzięki jednolitej architekturze
Wprowadzając nową serię BC/UC, firma TURCK rozszerza swoje portfolio czujników pojemnościowych, odpowiadając na rosnące wymagania w zakresie elastyczności, efektywności kosztowej oraz integracji cyfrowej. Czujniki o stopniu ochrony IP67 będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe linie produktowe, a dzięki oparciu ich rozwoju na wspólnej platformie konstrukcyjnej zapewniają użytkownikom korzyści finansowe – szczególnie w aplikacjach o dużym wolumenie. Cyfrowy potencjometr z diodą LED RGB niesie ze sobą istotne zalety techniczne, łącząc sprawdzoną metodę regulacji punktu przełączania za pomocą śrubokręta z bezpośrednią, wizualną informacją zwrotną o statusie przełączania. Wszystko to odbywa się bez zużycia mechanicznego oraz bez ryzyka nieszczelności, które występuje przy stosowaniu klasycznych potencjometrów.
Pełna integracja z TAS
W pierwszej kolejności firma TURCK wprowadza na rynek czujniki o średnicach 18 i 30 mm w obudowach metalowych oraz z tworzywa sztucznego. Te ostatnie mogą być montowane zarówno jako wbudowane (czoło zabudowane), jak i niewbudowane (czoło odkryte) – przy użyciu dokładnie tego samego typu urządzenia. Integracja interfejsu IO-Link oraz oprogramowania Turck Automation Suite (TAS) umożliwia prostą parametryzację, diagnostykę i uruchomienie. Funkcja „Teach Monitor” w TAS pozwala na efektywną konfigurację czujników przy użyciu różnych metod uczenia (np. Dynamic Teach) oraz na bezproblemowe kopiowanie parametrów do kolejnych urządzeń, co stanowi idealne rozwiązanie w aplikacjach seryjnych.
Niezawodne wykrywanie nawet w przypadku wymagających mediów
Oprócz klasycznego wykrywania obiektów czujniki te nadają się do wykrywania ciał stałych, takich jak granulaty i proszki, a także cieczy – nawet w przypadku wymagających mediów, takich jak piana czy substancje lepkie. Dalsze zalety to m.in. zwiększony zasięg detekcji, obudowy z grawerowanymi laserowo kodami QR oraz różne opcje podłączenia.