FCS-M18-IOL-0.2-RS4T

Firma Turck oferuje czujniki przepływu powietrza FCS-K20 i FCS-M18 do cyfrowego monitorowania przepływu.
Szybkie uruchomienie bez konieczności programowania
Parametryzacja przez IO-Link ułatwiająca obsługę czujników zamontowanych w trudno dostępnych miejscach
Elastyczne opcje połączeń
Firma Turck rozszerza ofertę o czujniki przepływu powietrza FCS z interfejsem IO-Link, przeznaczone do monitorowania przepływu powietrza i temperatury w przemysłowych systemach wentylacji i odciągu. Typowe zastosowania obejmują między innymi wentylatory, kanały wentylacyjne oraz systemy filtracji.
W porównaniu z urządzeniami wyposażonymi wyłącznie w wyjście analogowe, IO-Link upraszcza parametryzację i zapewnia dostęp do dodatkowych danych procesowych, w tym wartości temperatury. Ustawienia czujnika można zmieniać zdalnie również po jego zamontowaniu, co ułatwia obsługę w trudno dostępnych instalacjach. Brak mechanicznych elementów regulacyjnych eliminuje także ryzyko nieszczelności związane z ich zastosowaniem.
Czujniki przekazują przez IO-Link informacje o przepływie powietrza i temperaturze oraz dodatkowe dane diagnostyczne i eksploatacyjne, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach IIoT. Urządzenia obsługują również Smart Sensor Profile.
Zintegrowana sześciokolorowa dioda LED umożliwia szybką ocenę stanu bezpośrednio na urządzeniu. Dostępne są warianty z przewodem oraz z krótkim przewodem zakończonym złączem M12.
Typowe zastosowania obejmują monitorowanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych, systemach odciągowych i wentylatorach przemysłowych, a także kontrolę stanu filtrów. Czujniki mogą być również stosowane w systemach wentylacji parkingów podziemnych i tuneli.
Rodzina obejmuje model FCS-K20 do montażu wtykowego oraz FCS-M18 do montażu gwintowanego. Obie wersje są dostępne z przewodem o długości 2 m lub z przewodem o długości 0,2 m zakończonym złączem M12.