Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Czujniki radarowe do pomiarów na dystansie do 30 m

Czujniki radarowe Turck serii DR, wyposażone w optymalnie dobrane soczewki, zapewniają precyzyjną detekcję obiektów zarówno na krótkich, jak i długich dystansach.

Czujniki, Czujniki radarowe

Korzyści

  • Większa wydajność czujnika dzięki optymalizacji sygnału już na poziomie pomiaru, bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów programowych

  • Szybkie i wygodne uruchomienie za pomocą Turck Automation Suite (TAS)

Firma Turck rozszerza serię czujników radarowych DR o dwa nowe modele. DR30N jest przeznaczony do precyzyjnego wykrywania obiektów na dużych odległościach, natomiast DR7.5WE umożliwia monitorowanie szerokiego obszaru z niewielkiej odległości. W wymagających aplikacjach jakość sygnału można dodatkowo poprawić za pomocą reflektorów.

Nowe czujniki mogą być stosowane między innymi w logistyce portowej do wykrywania statków i monitorowania pracy systemów dźwigowych, a także do wykrywania pojazdów i zapobiegania kolizjom.

Duży zasięg lub szeroki obszar detekcji

Model DR30N oferuje zasięg do 30 m oraz wąską wiązkę o kącie ±2,5°. Dzięki temu sprawdza się w aplikacjach wymagających precyzyjnego wykrywania obiektów z dużej odległości, na przykład przy monitorowaniu miejsc składowania lub kontroli odległości.

DR7.5WE ma zasięg do 7,5 m i szerszą wiązkę o kącie ±22,5° w jednej osi oraz ±7,5° w drugiej. Umożliwia to monitorowanie większego obszaru z niewielkiej odległości. Czujnik może być stosowany między innymi w systemach zapobiegania kolizjom, przenośnikach oraz do wykrywania palet.

Prosta konfiguracja w Turck Automation Suite

Podobnie jak model DR15S, nowe czujniki są wyposażone w wytrzymałą metalową obudowę M30 o stopniu ochrony IP67. Dostępne są wersje z interfejsem IO-Link oraz wyjściami dwustanowymi.

Konfigurację ułatwia Turck Automation Suite (TAS) z aplikacją Radar Monitor, która umożliwia wizualizację danych oraz ustawianie parametrów pracy czujnika.

Dowiedz się więcej o naszych produktach w sklepie

Czujniki

Czujniki radarowe

Protokół komunikacyjny: IO-LinkMateriał obudowy: stal nierdzewna