Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Ethernetowe sprzęgła indukcyjne bez opóźnień transmisji i mocy 50 W

Wieloprotokołowe ethernetowe sprzęgła indukcyjne serii NIC-Q86 firmy TURCK przesyłają energię o mocy do 50 W i zapewniają prędkość transmisji danych do 100 Mb/s.

Technika łączeniowa, Sprzęgła indukcyjne, IIoT

Korzyści

  • Bezobsługowe i bezzużyciowe połączenie w aplikacjach ruchomych lub obrotowych
  • Wieloprotokołowy Ethernet: elastyczne zastosowanie w sieciach PROFINET, EtherNet/IP lub Modbus TCP
  • Szybki rozruch (Fast Start-up): błyskawiczna wymiana narzędzi dzięki czasowi uruchamiania wynoszącemu zaledwie 450 ms

Wprowadzając wieloprotokołowe ethernetowe sprzęgło indukcyjne NIC-Q86-ETH, firma TURCK otwiera nowe obszary zastosowań dla bezdotykowej transmisji energii i danych. Sprzęgło przesyła energię o mocy do 50 W oraz dane z prędkością 100 Mb/s w trybie pełnego dupleksu (full duplex) bez opóźnień (< 1 µs) we wszystkich protokołach Ethernet. Dzięki temu nowy system stanowi idealny interfejs pomiędzy elementami ruchomymi lub aplikacjami mobilnymi a częściami maszyn o szczególnie rygorystycznych wymaganiach dotyczących pracy w czasie rzeczywistym, mocy zasilania lub przepustowości danych. Rozwiązanie to sprawdza się optymalnie zwłaszcza wtedy, gdy urządzenia są podłączone za pomocą wieloprotokołowych modułów I/O, modułów EtherCAT lub sterowników firmy TURCK, które automatycznie współpracują z sieciami PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP i EtherCAT. W przypadku aplikacji w środowisku IO-Link oraz urządzeń wyjściowych o mocy do 18 W, firma TURCK nadal oferuje kompaktowe i wytrzymałe sprzęgła serii NIC z obsługą standardu IO-Link COM3 i prędkością transmisji 230,4 kb/s.

Szybki rozruch dla błyskawicznej wymiany narzędzi

Dzięki funkcji szybkiego rozruchu (czas uruchamiania: 450 ms), sprzęgło idealnie nadaje się do zastosowań z częstą wymianą narzędzi lub w dynamicznych procesach produkcyjnych. Połączenie stopnia ochrony IP65, maksymalnej odległości transmisji wynoszącej 10 mm oraz niezależności od przesyłanego protokołu Ethernet sprawia, że seria NIC jest efektywnym rozwiązaniem dla producentów maszyn (OEM) oraz użytkowników o zmiennych wymaganiach systemowych. Zestaw sprzęgła składa się z części pierwotnej i wtórnej (NICP/NICS-Q86-ETH). Obie części mogą być również dynamicznie parowane z dowolnymi innymi częściami pierwotnymi lub wtórnymi.

Zastosowania: obrotowe stoły indeksujące i systemy „Pick-to-Light”

Typowe obszary zastosowań tych sprzęgieł obejmują ruchome nośniki ładunku, stoły obrotowe, narzędzia rotacyjne czy mobilne systemy Pick-to-Light.

Walk & Talk: indukcyjne wieloprotokołowe sprzęgacze Ethernet NIC-Q86

Film zapowiadający produkt: Łącznik indukcyjny z obsługą wielu protokołów Ethernet

Rozmowa z ekspertem: Indukcyjne sprzęgacze wieloprotokołowe Ethernet NIC-Q86

Szybki start: indukcyjne wieloprotokołowe sprzęgacze Ethernet NIC-Q86

Dowiedz się więcej o naszych produktach w sklepie