Kompaktowe switche do szaf sterowniczych
Firma TURCK wprowadza na rynek serię solidnych i ekonomicznych switchów TNIC w kompaktowej obudowie metalowej oraz w szerokim zakresie napięć roboczych i temperatur.
Korzyści
Efektywne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej
Ekonomiczne rozwiązania sieciowe
Elastyczne opcje zasilania
Wprowadzając serię TNIC, firma TURCK rozszerza swoje portfolio o switche niezarządzalne w ultrakompaktowych, solidnych metalowych obudowach. Cechy te pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej, co umożliwia tworzenie wydajnych i ekonomicznych rozwiązań sieciowych.
Solidny niezarządzany switch z ochroną IP30
Szeroki zakres napięcia zasilania od 6 do 36 V DC zapewnia dużą elastyczność konfiguracji. Szeroki zakres temperatur pracy (od -40 do +70°C) gwarantuje niezawodne działanie urządzeń nawet w szafach sterowniczych narażonych na skrajne warunki atmosferyczne. Wytrzymałe switche niezarządzalne z serii TNIC o stopniu ochrony IP30 są dostępne w wersjach z 5, 8 lub 16 portami Fast Ethernet oraz z 5 i 8 portami Gigabit Ethernet. Nowa seria TNIC zastępuje dotychczasową linię produktów SE20.