Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Kompaktowy 4-kanałowy interfejs RFID dla EtherCAT

Moduł EtherCAT firmy TURCK, obsługujący do 128 głowic odczytu/zapisu HF, zapewnia lepszą łączność RFID i zoptymalizowane procesy w ograniczonych przestrzeniach przemysłowych

Identyfikacja, Interfejsy HF/UHF, Automatyka zdecentralizowana

Korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie: wysoka kompatybilność, szybkość i dostępność danych
  • Wydajność: zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu integracji
  • Korzyść finansowa: do jednego modułu można podłączyć nawet 128 głowic odczytowo-zapisujących HF

TBEC-S2-4RFID firmy Turck to najmniejszy na świecie 4-kanałowy interfejs RFID dla EtherCAT, dzięki czemu doskonale sprawdza się w aplikacjach z ograniczoną przestrzenią montażową. Do każdego z czterech kanałów RFID można podłączyć do 32 głowic odczytu/zapisu HF pracujących w trybie magistrali HF. Oznacza to, że jeden moduł o wymiarach zaledwie 32 × 144 × 32 mm może obsługiwać łącznie do 128 głowic odczytu/zapisu HF. Pozwala to znacząco ograniczyć koszty w aplikacjach wymagających wielu kolejnych punktów odczytu, na przykład w intralogistyce, na liniach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym oraz w budowie maszyn.

Mniej okablowania w systemach modułowych

Moduł EtherCAT firmy Turck współpracuje ze wszystkimi głowicami odczytu/zapisu HF i UHF przeznaczonymi do podłączenia do interfejsów RFID Turck. Wysoki stopień ochrony IP67/IP68/IP69K umożliwia montaż bezpośrednio na maszynie, co pozwala skrócić trasy kablowe, ograniczyć nakład pracy związany z okablowaniem oraz ułatwia realizację zdecentralizowanych i modułowych systemów automatyki.

Dla aplikacji wymagających dodatkowych cyfrowych wejść i wyjść do podłączenia czujników, elementów wykonawczych lub oświetlenia Turck oferuje również moduł TBEC-LL-4RFID-8DXP. Urządzenie jest wyposażone w osiem dodatkowych uniwersalnych kanałów oraz złącza M12 do zasilania i komunikacji Ethernet.

Dowiedz się więcej o naszych produktach