Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Monitorowanie stanu szaf sterowniczych bez programowania

Dzięki systemowi operacyjnemu siineos IIoT moduł IM18-CCM firmy Turck stanowi inteligentne rozwiązanie typu plug-and-play, które jest łatwe w obsłudze, eksploatacji i rozbudowie.

Monitorowanie stanu, Przetworniki i separatory, Monitorowanie szaf sterowniczych

Korzyści

  • Skalowalne rozwiązanie gotowe do użycia, od prostego monitorowania szaf sterowniczych po zaawansowane monitorowanie stanu

  • Mniejsze zapotrzebowanie na serwis na miejscu dzięki zdalnemu dostępowi do IM18-CCM60 i podłączonych maszyn

  • Łatwa konfiguracja monitorowania stanu za pomocą kreatorów dostępnych w przeglądarce
  • Niższe koszty wdrożenia dzięki kompletnemu zestawowi sprzętu i oprogramowania oraz braku konieczności angażowania specjalistów od programowania

Firma Turck rozszerza platformę do monitorowania stanu szaf sterowniczych o model IM18-CCM60. W przeciwieństwie do modeli IM18-CCM40 i IM18-CCM50, wyposażonych w system Debian Linux i przeznaczonych przede wszystkim dla producentów OEM, którzy potrzebują dużej elastyczności podczas integracji z istniejącą infrastrukturą, IM18-CCM60 wykorzystuje system operacyjny IIoT Siineos. Został on opracowany przez firmę in.hub specjalnie z myślą o platformie CCM.

Monitorowanie stanu i funkcje IIoT bez programowania

Zintegrowany z Siineos framework inCore oferuje gotowe komponenty umożliwiające obsługę wbudowanych interfejsów i czujników oraz popularnych protokołów sieciowych i przemysłowych. Oprócz dostępnych aplikacji użytkownicy mogą również tworzyć własne programy i aplikacje lub instalować dodatkowe rozwiązania.

Internetowy kreator prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji urządzenia. Ułatwia również dostęp do wbudowanych czujników temperatury, wilgotności i odległości od drzwi oraz parametryzację dostępnych interfejsów. Do konfiguracji IM18-CCM60 nie jest wymagana znajomość programowania.

Zintegrowany klient OpenVPN umożliwia bezpieczne połączenie z infrastrukturą IT zakładu oraz zdalny dostęp do urządzenia, a opcjonalnie również do podłączonych maszyn.

Walk & Talk: Platforma monitorowania stanu IM18-CCM60

Wykład ekspercki: Platforma monitorowania stanu IM18-CCM60

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Monitor warunków w szafach (Wymagana dodatkowa licencja o numerze 100047244)

IM18-CCM60-MTI/24VDC

IM18-CCM60-MTI/24VDC