Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Multiprotokołowy monitoring szaf sterowniczych

Urządzenie IM18-CCM45 firmy TURCK monitoruje szafy sterownicze za pomocą wbudowanych czujników i przesyła dane do sterownika przez sieć Ethernet

Przetworniki i separatory, Monitorowanie szaf sterowniczych, Ethernet wieloprotokołowy

Korzyści

  • Bezpośrednie połączenie sterownika PLC bez dodatkowych modułów zdalnych I/O ani urządzeń brzegowych
  • Mniejsza liczba wariantów i mniejszy nakład prac inżynieryjnych dzięki jednemu urządzeniu obsługującemu trzy protokoły Ethernet
  • Szybka modernizacja dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości 18 mm montowanej na szynie DIN
  • Parametryzacja i diagnostyka bez dodatkowego oprogramowania za pośrednictwem TAS i serwera internetowego

Turck rozszerza ofertę rozwiązań do monitorowania stanu technicznego (Condition Monitoring) o model IM18-CCM45. Jest to inteligentny moduł ochrony szafy sterowniczej, wyposażony w zintegrowane czujniki oraz interfejs umożliwiający bezpośrednią, wieloprotokołową łączność Ethernet. W przeciwieństwie do starszych rozwiązań, które wymagały zewnętrznych sensorów lub skomplikowanych systemów opartych na systemie Linux z dodatkowymi modułami I/O, IM18-CCM45 przesyła zmierzone wartości bezpośrednio i cyklicznie do sterowników PLC oraz systemów IT. Dzięki temu użytkownicy unikają inwestycji w dodatkowy sprzęt oraz redukują nakłady inżynieryjne potrzebne na integrację z systemem sterowania. Moduł mierzy temperaturę, wilgotność oraz odległość od drzwi szafy, a dane przekazuje za pośrednictwem protokołów PROFINET, EtherNet/IP lub Modbus TCP.


Kompaktowa konstrukcja z integracją systemu TAS

Dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 18 mm na szynie DIN, IM18-CCM45 bez problemu mieści się nawet w mocno ograniczonej przestrzeni szafy sterowniczej. Parametryzacja, diagnostyka oraz aktualizacje oprogramowania układowego (firmware) odbywają się intuicyjnie za pomocą pakietu Turck Automation Suite (TAS) lub wbudowanego serwera WWW – bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi. Urządzenie spełnia wymagania norm IECEx oraz ATEX, dzięki czemu posiada certyfikat do pracy w strefie 2 zagrożenia wybuchem. Ponadto wbudowany interfejs szeregowy RS485 pozwala na łatwą rozbudowę systemu w przyszłości.

 

Zastosowania w budowie maszyn i instalacji przemysłowych

Model IM18-CCM45 stworzono z myślą o monitorowaniu szaf sterowniczych m.in. w budowie maszyn, inżynierii procesowej oraz intralogistyce. Rozwiązanie to sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących obiektów (retrofit). Jest to idealny wybór dla producentów OEM i konstruktorów maszyn, którzy chcą wdrożyć system Condition Monitoring bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń brzegowych (Edge). Moduł skutecznie zastępuje kilka osobnych komponentów, takich jak autonomiczne czujniki czy dodatkowe wyspy I/O.

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Pakiet TURCK Automation Suite TAS – zacznij już teraz

Od wstępnej koncepcji, przez proste uruchomienie i wydajną eksploatację, aż po globalną obsługę serwisową: TAS sprawia, że dane z maszyn stają się użyteczne przez cały cykl życia — zapewniając większą przejrzystość, szybsze podejmowanie decyzji i wydajniejsze procesy. Zacznij już teraz i przekonaj się sam, jak łatwo dane można przekształcić w rzeczywistą wartość dodaną.