Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Sterownik silników rolkowych z IP67, interfejsem CAN i masterem IO-Link

Firma Turck rozszerza serię TBEN-LL-4RMC o modele z interfejsem IO-Link oraz możliwością zasilania napięciem 24 lub 48 V.

Przemysłowe moduły i systemy I/O, Moduły I/O, Intralogistyka, Cyfrowe linie przenośnikowe

Korzyści

  • Elastyczna integracja dzięki IO-Link i standardowemu rozkładowi pinó

  • Zdecentralizowane sterowanie w stopniu ochrony IP67 umożliwia automatyzację bez konieczności stosowania szafy sterowniczej

  • Prosta implementacja logiki ZPA i sterowania przenośnikiem

  • Wysoka niezawodność dzięki solidnej obudowie

Seria TBEN-LL-4RMC firmy Turck umożliwia bezpośrednie sterowanie maksymalnie czterema silnikami zgodnymi ze standardem CANopen. Oprócz napędów Interroll moduł obsługuje również rolki napędowe firm MTA i MPC. Nowe warianty zostały dodatkowo wyposażone w porty master IO-Link, które umożliwiają podłączenie inteligentnych czujników i innych urządzeń IO-Link. Standardowe złącza M12 z kodowaniem L ułatwiają zasilanie i integrację modułu bezpośrednio przy przenośniku. Dzięki stopniowi ochrony IP67 rozwiązanie może być stosowane bez konieczności montażu w szafie sterowniczej.

Zdecentralizowane sterowanie akumulacją bezdociskową

Moduły TBEN-LL-4RMC łączą funkcje sterowania silnikami, cyfrowe wejścia i wyjścia oraz komunikację IO-Link w jednej wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP67. Obsługa wielu protokołów Ethernet ułatwia integrację z różnymi systemami sterowania, natomiast środowisko ARGEE umożliwia realizację funkcji sterowania bezpośrednio w module.

Moduły mogą być zasilane napięciem 24 lub 48 V, co zwiększa elastyczność podczas projektowania systemu. Gotowe funkcje logiczne ułatwiają realizację akumulacji bezdociskowej oraz innych funkcji sterowania przenośnikami.

Obsługa silników 24 i 48 V

Możliwość zasilania napędów napięciem 48 V odpowiada rosnącym wymaganiom w intralogistyce, transporcie materiałów i logistyce produkcyjnej. Wyższe napięcie pozwala stosować przewody o mniejszym przekroju oraz większej długości, co upraszcza projektowanie instalacji i ogranicza straty związane z przesyłem energii.

Nowe warianty z IO-Link umożliwiają dodatkowo podłączenie między innymi sygnalizatorów świetlnych, czujników ciśnienia oraz innych urządzeń komunikujących się przez IO-Link. Turck oferuje cztery warianty sterowników: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC, TBEN-LLH-4RMC-2IOL oraz TBEN-LL-4RMC-2IOL.

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Systemy I/O

Moduł I/O

Signal type: Silnik rolki