Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Szybka głowica HF z redundancją systemu S2

Wieloprotokołowa głowica odczytu i zapisu RFID HF firmy Turck z interfejsem Ethernet uruchamia się w czasie krótszym niż 500 ms i może pracować w temperaturze od -40 do +70 °C.

Ekstremalne temperatury, Identyfikacja, Urządzenia do odczytu/zapisu HF/UHF

Korzyści

  • Montaż zoptymalizowany pod względem czasu i kosztów

  • Szybka integracja z istniejącymi topologiami sieciowymi

  • Duża swoboda montażu

Firma Turck rozszerza ofertę RFID o głowicę odczytu i zapisu HF TNSLR-Q130-EN ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o aplikacjach wymagających krótkiego czasu uruchomienia, elastycznej komunikacji i wysokiej dostępności systemu.

Krótki czas uruchomienia i redundancja S2

Czas uruchomienia poniżej 500 ms sprawia, że TNSLR-Q130-EN dobrze sprawdza się w dynamicznych aplikacjach, takich jak systemy wymiany narzędzi. Dzięki wieloprotokołowemu interfejsowi urządzenie automatycznie komunikuje się w sieciach Profinet, EtherNet/IP lub Modbus TCP.

Zintegrowana redundancja systemu Profinet S2 umożliwia komunikację z dwoma sterownikami, zwiększając dostępność systemu. Zakres temperatury pracy od -40 do +70 °C pozwala stosować głowicę również w aplikacjach związanych z logistyką chłodniczą.

Łatwa integracja i mniej okablowania

Kompaktowe wymiary i duży zasięg umożliwiają łatwą integrację głowicy z maszynami i instalacjami. Połączenie funkcji RFID, wieloprotokołowego interfejsu Ethernet oraz QuickConnect pozwala ograniczyć nakład pracy związany z instalacją i okablowaniem.

TNSLR-Q130-EN może być stosowana między innymi w seryjnej budowie maszyn, systemach transportu i przeładunku, liniach produkcyjnych, transporcie materiałów oraz w stacjonarnych i autonomicznych robotach mobilnych AMR.

Walk & Talk: Głowica do odczytu i zapisu Q130 Ethernet

Film zapowiadający produkt: Identyfikacja RFID z wykorzystaniem sieci Ethernet (Q130)

Rozmowa z ekspertem: Głowica odczytowo-zapisowa Ethernet Q130

Szybki start: Głowica odczytowo-zapisowa Q130 Ethernet

Dowiedz się więcej o naszych produktach w sklepie

Głowica odczytująco-zapisująca Ethernet wieloprotokołowy z wbudowanym interfejsem

TNSLR-Q130-EN

TNSLR-Q130-EN