Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Technologia OSC do konfiguracji parametrów bezpośrednio na urządzeniu

Firma Turck oferuje teraz czujniki prędkości obrotowej IM(X)12, przetworniki temperatury oraz wzmacniacze wyzwalające z obrotowymi przełącznikami kodującymi, przeznaczone również do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

Obszary zagrożone wybuchem (obszary Ex), Przetworniki i separatory, Przetworniki sygnałów

Zalety

  • Możliwość konfiguracji bez specjalistycznej wiedzy

  • Ochrona inwestycji dzięki globalnym certyfikatom i SIL2

  • Oszczędność miejsca dzięki szerokości obudowy wynoszącej 12,5 mm

Firma Turck rozszerza serię urządzeń interfejsowych IMX o warianty OSC, które można parametryzować bezpośrednio na urządzeniu za pomocą przełączników obrotowych. Wartości graniczne można ustawiać na miejscu przy użyciu śrubokręta, bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania czy centralnego systemu parametryzacji.

Rozwiązanie sprawdza się szczególnie w autonomicznych aplikacjach, w których nie ma infrastruktury umożliwiającej zdalną konfigurację urządzeń. Turck oferuje zarówno warianty IMX12-OSC do stref zagrożonych wybuchem, jak i IM12-OSC do obszarów bezpiecznych.

Certyfikat SIL2 i szerokie możliwości zastosowania

Warianty OSC zachowują funkcjonalność klasycznych urządzeń interfejsowych IM12 i IMX12. Spełniają wymagania SIL2 i są dopuszczone do stosowania na tych samych rynkach co wersje standardowe. Model IMX12 zajmuje 12,5 mm szerokości w szafie sterowniczej i może być stosowany w strefie ATEX 2.

Podłączenie sygnałów odbywa się za pomocą zacisków śrubowych lub sprężynowych. Opcjonalnie urządzenia mogą być zasilane za pośrednictwem tylnego mostka zasilającego.

Trzy warianty urządzeń OSC

W pierwszej kolejności Turck oferuje trzy typy urządzeń wyposażonych w przełączniki obrotowe: monitor prędkości obrotowej IM(X)-FI, przetwornik temperatury IM(X)-TI oraz analogowy wskaźnik wartości granicznej. Wszystkie są dostępne w wersjach jednokanałowych.  

Dowiedz się więcej o naszych produktach w sklepie

Separatory Ex / NonEx

Bariery bezpieczeństwa

Typ sygnału: Wejście częstotliwościoweWyjście dwustanowe: Wyjście przekaźnikowe