Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Wytrzymałe przewody Ethernet do zastosowań przemysłowych

Wytrzymałość, elastyczność i wysoka przepustowość danych. Przewody Ethernet z serii 4422 firmy Turck tworzą jedną z najbardziej wszechstronnych serii do zastosowań przemysłowych.

Technika łączeniowa, Przewody ze złączami

Korzyści

  • Kompletna oferta obejmująca złącza RJ45 oraz M8 i M12 w wersjach prostych i kątowych

  • Uniwersalne zastosowanie w wymagających sieciach Ethernet

  • Możliwość stosowania jako globalny standard dzięki międzynarodowym certyfikatom

Firma Turck wprowadza serię 4422 obejmującą przewody Ethernet przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Przewody są przystosowane do szybkiej transmisji danych i mogą być stosowane w sieciach Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP oraz Modbus TCP. Spełniają wymagania odpowiednich organizacji i standardów dla najważniejszych rynków przemysłowych.

Wysoka odporność mechaniczna i szybka transmisja danych

Płaszcz z poliuretanu zapewnia odporność na ścieranie i nacisk, a jednocześnie pozwala zachować wysoką elastyczność przewodu. Przewody są przystosowane do skręcania do ±180° na metr oraz wytrzymują ponad 5 milionów cykli zginania, dzięki czemu mogą być stosowane w prowadnikach kablowych.

W połączeniu z odpowiednimi złączami przewody zapewniają stopień ochrony IP67. Zgodność z Cat 5e oraz prędkość transmisji do 100 Mb/s umożliwiają ich wykorzystanie również w aplikacjach wymagających dużej przepustowości danych.

Przewody serii 4422 są dostępne z wtykami RJ45, M12 oraz M8, w wersjach prostych i kątowych oraz z różnymi kodowaniami. Połączenie nakrętki radełkowanej i sześciokątnej ułatwia montaż zarówno ręczny, jak i z użyciem narzędzi. Oprócz oznaczeń CE i UKCA dla rynku europejskiego przewody posiadają również certyfikat UL wymagany na rynku amerykańskim.

Najpopularniejsze warianty są dostępne od ręki. Na zamówienie możliwe jest również wykonanie wersji o indywidualnych długościach, z własnym nadrukiem lub przygotowanych w określonej konfiguracji połączeń.

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Dowiedz się więcej