Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Zdalny przetwornik sygnałowy do czujników przepływu

FS121 oferuje elastyczne rozwiązania monitorujące przepływ dzięki współpracy z różnymi czujnikami zdalnymi a także umożliwia łatwą integrację z systemami rozproszonymi

Czujniki przepływu/przepływomierze, Monitorowanie stanu

Korzyści

  • Elastyczny — spełnia obecne wymagania koncepcji zdalnych

  • Wszechstronny — jeden produkt do wielu zastosowań

  • Brak szafy sterowniczej — szybki i łatwy montaż

TURCK rozszerza swoją serię Fluid+ o jedyny obecnie na rynku zdalny przetwornik sygnałowy do czujników przepływu, z IO-Link, wyświetlaczem tekstowym i stopniem ochrony IP67. Model FS121 obejmuje szeroki zakres zastosowań dzięki elastycznemu korzystaniu z różnych sond, umożliwiając w ten sposób znaczne oszczędności kosztów. To rozwiązanie z czujnikiem przepływu nadaje się szczególnie do stosowania w modułowych skidach procesowych, systemy smarowania, układach chłodzenia sprężarek w ograniczonych przestrzeniach, pomieszczeniach do czyszczenia i mycia oraz do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym.

Wydajna integracja procesów i inteligentne funkcje 

Przetwornik FS121 o stopniu ochrony IP67 umożliwia rozproszoną instalację w pobliżu procesu bez konieczności stosowania szaf sterowniczych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań z niewielką liczbą punktów pomiarowych lub indywidualnymi wymaganiami dotyczącymi rozmieszczenia. Zapewnia przyjazną obsługę dzięki alfanumerycznemu 12-segmentowemu wyświetlaczowi tekstowemu oraz profilowi IO-Link Smart Sensor Profile (SSP), a także innym inteligentnym funkcjom, takim jak Quick Teach do szybkiej konfiguracji czy Delta Flow Monitoring do monitorowania zmian przepływu.

Kompatybilność z wieloma aplikacjami 

Kompaktowy model FS121 jest kompatybilny z czujnikami przepływu serii FCS, FP100 (montaż zanurzeniowy) oraz FCI (in-line). Można go płynnie zintegrować z modułami I/O IO-Link TBEN firmy TURCK oraz najnowszą wersją pakietu TURCK Automation Suite (TAS), w tym TAS Cloud w rozwiązaniach automatyki rozproszonej, co umożliwia wydajne dostarczanie i zarządzanie danymi procesowymi oraz diagnostycznymi w aplikacjach IIoT .

Walk & Talk: Czujnik przepływu FS121

Rozmowa z ekspertem: Czujnik przepływu FS121

Film zapowiadający produkt: monitor przepływu FS121

Szybki start: Czujnik przepływu FS121

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Jednostka procesora monitorowania przepływu 2 tranzystorowe wyjścia przełączające PNP/NPN

FS121-2UPN8-H1141

FS121-2UPN8-H1141