Przejdź do treści głównej
Tematy Specjalne

TAS Cloud – centrum sterowania IIoT dla Twojego parku maszyn

Maksymalna dostępność, wydajna skalowalność: dzięki TAS Cloud możesz monitorować swoje urządzenia przez całą dobę, szybciej reagować dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym oraz korzystać z usług zdalnych za pomocą VPN uruchamianego jednym kliknięciem — a wszystko to przy wsparciu pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do ról, inteligentnych alarmów oraz scentralizowanych narzędzi analitycznych niewymagających programowania.

TAS Cloud, Oprogramowanie, Monitorowanie stanu, Zdalne utrzymanie ruchu

Większa widoczność. Większa prędkość. Większa kontrola.

TAS Cloud przekształca pakiet TURCK Automation Suite w centrum sterowania IIoT: pulpity nawigacyjne i widżety dostosowane do ról wizualizują kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), inteligentne alarmy sygnalizują krytyczne stany za pośrednictwem pulpitu, poczty elektronicznej lub SMS-ów, a analizy strumieniowe dostarczają trendy w czasie rzeczywistym – bez konieczności programowania. Zespoły mogą podejmować działania bezpośrednio z chmury poprzez bezpieczny dostęp zdalny (SSH, VNC, VPN). Zarządzanie dzierżawcami i rolami, branding white-label oraz model płatności „pay-what-you-need” zapewniają przejrzystą strukturę i przewidywalne koszty — od pojedynczego urządzenia po globalną flotę maszyn.

Cztery sposoby na maksymalne korzyści!

Od czujnika do chmury – proste i elastyczne

Odpowiednie dane z czujników są zabezpieczane za pomocą certyfikatów przypisanych do poszczególnych urządzeń i niezawodnie przesyłane za pośrednictwem TAS Edge, IM18-CCM60, TX VisuPro lub CODESYS do TAS Cloud.

Panele kontrolne zrozumiałe dla każdego

Panele kontrolne oparte na rolach i z możliwością indywidualnej konfiguracji w przejrzysty sposób przedstawiają wszystkie istotne wskaźniki KPI i można je skutecznie wdrożyć w całej flocie urządzeń za pomocą szablonów.

Bezpieczny dostęp zdalny – bez chaosu związanego z certyfikatami

Centralnie zarządzany dostęp za pośrednictwem SSH, VNC lub VPN gwarantuje, że czynności konserwacyjne i serwisowe są zawsze pod kontrolą i zabezpieczone dzięki modelowi RBAC oraz przejrzystej strukturze klientów.

Analizy w czasie rzeczywistym i inteligentne alarmy

Analizy bezkodowe umożliwiają łatwe monitorowanie progów, wartości docelowych, odchyleń i trendów; inteligentne alarmy automatycznie i niezawodnie sygnalizują istotne zdarzenia.

Trzy kroki do większej wydajności

W ten sposób TAS Cloud przekształca strumienie danych w jasne decyzje — w prosty, szybki i niezawodny sposób.

Połącz

Wystarczy zarejestrować urządzenie, skonfigurować przepływ danych i w mgnieniu oka zapewnić stabilną łączność od początku do końca.

Wizualizuj

Twórz pulpity nawigacyjne, łącz widżety z danymi w czasie rzeczywistym i sprawnie wdrażaj gotowe szablony w całej flocie.

Ustawa

W razie potrzeby konfiguruj powiadomienia, włącz analizę danych w czasie rzeczywistym i rozwiązuj problemy bezpośrednio z chmury.

03741247_PL

Gdzie dane mają znaczenie: TAS Cloud w praktyce

Poznaj praktyczne przykłady zastosowań TAS Cloud w rozwiązaniach IoT: od monitorowania stanu i zdalnej obsługi po analizę opartą na danych — TAS Cloud zwiększa przejrzystość, dostępność i wydajność Twojej floty maszyn, a rozwiązanie to można skalować od pojedynczego urządzenia po globalny zakład.

Monitoring

Monitorowanie stanu w magazynach

Czujnik temperatury i wilgotności M12MFTH, technologia bezprzewodowa oraz platforma TAS Cloud zapewniają skuteczne monitorowanie wilgotności i temperatury. Panel sterowania w TAS Cloud wyświetla wszystkie istotne dane z czujników na łatwych w konfiguracji pulpitach i można go dostosować do wymagań danego zastosowania i obiektu bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.

Sterowanie

Sterowanie silnikiem z równoległym monitorowaniem stanu

Moduł wejść/wyjść TBEN-S-2COM przesyła dane procesowe i stanowe tą samą linią Ethernet. W celu dalszej analizy dane te mogą zostać wstępnie przetworzone przez kontrolery brzegowe lub przekazane bezpośrednio do chmury TAS Cloud za pośrednictwem protokołów MQTT lub OPC UA.

Od wizualizacji po zdalne usługi — jak TAS Cloud wspiera Twoje procesy

Zobacz, jak działają najważniejsze funkcje TAS Cloud: od pulpitów nawigacyjnych i inteligentnych alertów po analizę danych w czasie rzeczywistym i bezpieczny dostęp zdalny – cztery filmy pokazują, jak w przejrzysty sposób monitorować maszyny, skutecznie analizować dane i szybciej reagować na zdarzenia.

Bezpieczeństwo od samego początku. Kontrola na każdym poziomie.

Dzięki wbudowanym mechanizmom zabezpieczeń TAS Cloud chroni dane, systemy i dostęp — w sposób skalowalny, przejrzysty i spójny, od brzegów sieci aż po chmurę.

  • Role i uprawnienia (RBAC)

    Koncepcja dostępu oparta na rolach gwarantuje, że użytkownicy mają dostęp wyłącznie do określonych danych i funkcji oraz że wszystkie uprawnienia są jasno uregulowane.

  • Struktura najemców

    Struktury dzierżawców zapewniają wyraźne rozdzielenie klientów, lokalizacji i organizacji, tworząc skalowalną podstawę dla wydajnych koncepcji usługowych.

  • VPN jednym kliknięciem

    Scentralizowane zarządzanie certyfikatami oraz zintegrowane mechanizmy VPN umożliwiają bezpieczny dostęp zdalny bez konieczności ręcznej konfiguracji.

  • Filtrowanie krawędzi

    Dane są filtrowane na obrzeżach sieci, co gwarantuje, że do chmury trafiają wyłącznie istotne informacje, a także poprawia wydajność całego systemu.

  • Odporność cybernetyczna

    Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa spełnia aktualne wymagania dotyczące cyberodporności i zapewnia bezpieczne działanie przez cały cykl życia produktu.

TAS Cloud – centrum sterowania IIoT dla Twojej floty maszyn

Od łączności czujników i spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych po bezpieczny dostęp zdalny: TAS Cloud zapewnia dostęp do danych maszyn w dowolnym miejscu i czasie — w przejrzysty sposób, w czasie rzeczywistym i bez konieczności posiadania skomplikowanej infrastruktury IT. Jako moduł pakietu TURCK Automation Suite, TAS Cloud płynnie integruje się z istniejącym środowiskiem. Odkryj, w jaki sposób monitorowanie i analiza oparte na IIoT mogą przenieść Twoje procesy na nowy poziom wydajności.

Powiązane artykuły z cyklu „W centrum uwagi”