Zbierz
Tworzysz szablony IIoT, automatycznie przypisujesz je do urządzeń oraz tworzysz spójną bazę danych dla modeli zakładu.
Dzięki TAS Edge możesz gromadzić dane bezpośrednio z urządzenia, porządkować je w celu dalszego przetwarzania oraz przekazywać do określonych systemów docelowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o stan przełącznika, wartość pomiarową czy informacje diagnostyczne: to Ty decydujesz, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wstępnie przetwarzane i dokąd są przesyłane.
TAS Edge przekształca pakiet TURCK Automation Suite w centralny węzeł dla ustrukturyzowanych, przydatnych do działania danych OT. Moduł ten gromadzi informacje i filtruje je bezpośrednio na maszynie, porządkuje je pod kątem dalszego przetwarzania oraz niezawodnie udostępnia je systemom chmurowym, analitycznym i informatycznym. TAS Edge działa na komputerach z systemami Windows i Linux w sieci OT lub bezpośrednio na kontrolerach brzegowych, takich jak interfejsy HMI serii TX firmy TURCK. Oprogramowanie to stanowi podstawę wydajnej i oszczędzającej zasoby przejrzystości danych i maszyn — od czujnika aż po infrastrukturę IT.
Dane maszynowe są generowane bezpośrednio w zakładzie, ale często są nieprzefiltrowane, niespójne lub nadają się do wykorzystania przez systemy informatyczne jedynie przy znacznym nakładzie pracy związanym z integracją. TAS Edge to moduł oprogramowania należący do pakietu TURCK Automation Suite, który pozyskuje dane OT bezpośrednio z maszyny, poddaje je wstępnej obróbce i udostępnia w ustrukturyzowanym formacie dla chmury, narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych. Rozwiązanie gromadzi informacje o stanie, wartości pomiarowe i dane diagnostyczne na obrzeżu sieci, filtruje istotne informacje oraz tworzy spójną bazę danych od czujnika aż po system informatyczny. Przepływy danych można konfigurować za pomocą interfejsu internetowego bez konieczności programowania; bardziej złożone aplikacje można wdrażać przy użyciu metod programowania typu „low-code”. Standaryzowane szablony IIoT, automatyczne przypisywanie urządzeń oraz interfejsy oparte na protokole MQTT wspierają powtarzalne modele danych dla maszyn, zakładów i środowisk brownfield. TAS Edge zmniejsza objętość danych i nakład pracy związany z integracją oraz stanowi podstawę dla pulpitów nawigacyjnych, analiz, monitorowania stanu oraz optymalizacji opartej na danych.

TAS Edge gromadzi dane z maszyn w sposób znormalizowany, filtruje istotne wartości i udostępnia je w ustrukturyzowanym formacie dla systemów chmurowych, analitycznych i informatycznych. Niezawodna podstawa dla kompleksowych przepływów danych przemysłowych.

TAS Edge wspiera to dzięki szablonom IoT, możliwości wyboru odpowiednich punktów danych oraz wstępnemu przetwarzaniu bezpośrednio w interfejsie internetowym — umożliwiając tworzenie aplikacji, które można szybko wdrożyć bez konieczności programowania.

TAS Edge przesyła dane OT do chmury, protokołu MQTT, systemów MES, APS lub ERP, tworząc w ten sposób kompleksowe połączenia między maszynami, platformami i procesami w architekturach heterogenicznych.

TAS Edge dostarcza wybrane dane z maszyn do wykorzystania w pulpitach nawigacyjnych, raportach i analizach, tworząc podstawę dla przejrzystych procesów, świadomych decyzji oraz skalowalności w wielu lokalizacjach.
TAS Edge przekazuje dane maszynowe z OT do IT w uporządkowany sposób — w prosty, szybki i niezawodny sposób.
Tworzysz szablony IIoT, automatycznie przypisujesz je do urządzeń oraz tworzysz spójną bazę danych dla modeli zakładu.
Wybierasz punkty danych i konfigurujesz przetwarzanie wstępne w interfejsie internetowym — albo bez użycia kodu, albo w elastyczny sposób, korzystając z rozwiązania typu „low-code” za pomocą Node-RED.
Tworzą połączenia, niezawodnie przesyłają dane i dostarczają je do Twojej chmury, sieci MQTT oraz systemów informatycznych.

Zobacz, jak działają kluczowe funkcje TAS Edge: Te trzy filmy pokazują, co dzieje się „za kulisami” tego modułu oprogramowania. Przekonaj się, jak łatwo jest wybrać źródła danych, skonfigurować przetwarzanie wstępne oraz zapewnić bezpieczną transmisję do chmury lub innych systemów informatycznych.
TAS Edge gromadzi, porządkuje i przekazuje dane OT w zależności od potrzeb — zapewniając płynny przepływ danych między maszynami, urządzeniami brzegowymi a systemami informatycznymi.
Płynna integracja OT i IT
TAS Edge wypełnia lukę między technologią czujników a systemami informatycznymi — dzięki znormalizowanemu gromadzeniu danych, przejrzystym interfejsom i minimalnemu nakładowi pracy związanemu z integracją.
Solidna architektura zapewniająca działanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
Architektura ta została zaprojektowana z myślą o aplikacjach brzegowych o niskim opóźnieniu, stabilnych i umożliwiających aktualizację, przeznaczonych do zastosowań w środowiskach przemysłowych.
Skalowanie bez dodatkowego wysiłku
Konfiguracje pozostają powtarzalne, możliwe do udokumentowania i podlegające audytowi — od pojedynczej maszyny po całą flotę urządzeń.
Bezpieczeństwo
Transmisje MQTT oparte na certyfikatach, zarządzanie rolami i uprawnieniami oraz podwójny adres MAC zapewniają bezpieczne oddzielenie sieci OT od sieci IT.

Od wstępnej koncepcji, przez proste uruchomienie i wydajną eksploatację, aż po globalną obsługę serwisową: TAS sprawia, że dane z maszyn stają się użyteczne przez cały cykl życia — zapewniając większą przejrzystość, szybsze podejmowanie decyzji i wydajniejsze procesy. Zacznij już teraz i przekonaj się sam, jak łatwo dane można przekształcić w rzeczywistą wartość dodaną.