Przejdź do treści głównej
Trendy

Cyfrowe linie przenośnikowe

Modularyzacja i cyfryzacja zwiększają elastyczność, skalowalność i dostępność stosowanych przez Państwa rozwiązań w zakresie technologii przenośników

Intralogistyka, Cyfrowe linie przenośnikowe, Modularność

Krótki tekst

Systemy przenośnikowe, które charakteryzują się brakiem przejrzystości i są trudne w dostosowaniu, utrudniają efektywne zarządzanie przepływami materiałów, co prowadzi do przestojów i wysokich kosztów konserwacji. Firma TURCK odpowiada na to wyzwanie, oferując cyfrowe systemy przenośnikowe oparte na zdecentralizowanej automatyce, inteligentnej technologii czujników, urządzeniach IO-Link oraz wieloprotokołowej sieci Ethernet. Napędy, czujniki i sterowniki są połączone ze sobą w sposób modułowy, a dane dotyczące stanu i procesu są gromadzone w czasie rzeczywistym i wykorzystywane do monitorowania stanu oraz konserwacji predykcyjnej. Otwarta architektura umożliwia łatwą integrację z istniejącymi zakładami i systemami IIoT. Pozwala to na elastyczne skalowanie procesów transportowych, wczesne wykrywanie awarii oraz optymalizację przebiegu operacyjnego, co zwiększa dostępność zakładu, obniża koszty konserwacji i trwale poprawia wydajność produkcji oraz intralogistyki.

Najlepszym sposobem na sprostanie szybko zmieniającym się wymaganiom klientów są modułowe, elastycznie skalowalne linie przenośnikowe. Jeśli mają one ponadto charakteryzować się wysoką niezawodnością i pracować bez przeciśnienia, nie da się obejść bez skutecznej strategii cyfryzacji. Obecny trend odchodzi od centralnie sterowanych i napędzanych linii na rzecz zdecentralizowanych modułów sterujących oraz napędów rolkowych instalowanych bezpośrednio na miejscu.

Technologię przenośników, która sprawdzi się również w przyszłości, można modułowo rozbudowywać za pomocą:

  • Moduły wejść/wyjść blokowych ze zintegrowanym sterowaniem MDR poprzez CAN
  • Zasilacze o stopniu ochrony IP67, 24 i 48 V, z przyłączem M12
  • Przełączniki Ethernet w klasie ochrony IP20 lub IP67
  • Sterowniki bezpieczeństwa o stopniu ochrony IP67

Przyszłość technologii przenośników: modułowe i zdecentralizowane sterowanie!

Webinar

Webinarium: Cyfrowa technologia przenośników: elastyczna, skalowalna, dostępna!

Szybko zmieniające się wymagania klientów, coraz bardziej złożone łańcuchy dostaw oraz rosnąca presja na zwiększenie wydajności to główne wyzwania w intralogistyce. Zobacz, jak modularyzacja i cyfryzacja technologii przenośników może pomóc Ci pokonać te przeszkody – zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego anglojęzycznego webinarium. Dowiedz się, w jaki sposób inteligentne technologie automatyzacji optymalizują procesy, zwiększają elastyczność, poprawiają skalowalność i maksymalizują dostępność.

Webinarium firmy Turck: Cyfrowe linie przenośnikowe

Zwiększa to elastyczność, skalowalność i dostępność Państwa rozwiązań w zakresie technologii przenośników

Modularyzacja i cyfryzacja

  • Modułowe linie przenośnikowe z zdecentralizowanymi systemami sterowania, pozbawione szaf sterowniczych, zapewniają łatwą skalowalność, krótkie czasy cyklu oraz większą dostępność instalacji.
  • Dzięki ciągłej cyfryzacji przenośnika możliwe jest rejestrowanie danych o stanie oraz uzyskiwanie dostępu do czujników i elementów wykonawczych. Umożliwia to również elastyczne sterowanie, na przykład w celu zapewnienia transportu bez wąskich gardeł.
img_main-card_teaser_1

Sterownik silnika rolkowego TBEN-LL-4RMC

  • Moduł blokowego wejścia/wyjścia z wieloprotokołowym interfejsem Ethernet steruje lokalnie czterema silnikami rolkowymi CAN oraz jednocześnie integruje czujniki i elementy wykonawcze za pośrednictwem uniwersalnych portów DXP.
  • Zasilacze IP67 o napięciu 24 V i 48 V, zasilacze M12 oraz złącza zatrzaskowe ułatwiają projektowanie i budowę autonomicznych modułów technologii przenośnikowej.
img_main-card_teaser_2

Monitorowanie stanu w ramach konserwacji zapobiegawczej

  • Dane dotyczące monitorowania stanu, takie jak pobór prądu, prędkość obrotowa i liczba godzin pracy, są rejestrowane bezpośrednio w silniku, a następnie analizowane za pomocą systemów wewnętrznych lub w chmurze TAS.
  • Ciągłe monitorowanie i optymalizacja danych procesowych umożliwiają konserwację predykcyjną oraz zapewniają wysoką niezawodność, niższe koszty i maksymalną dostępność.
img_main-card_teaser_3

Platforma usługowa IIoT — Turck Automation Suite (TAS)

  • TAS ułatwia zarządzanie aktualizacjami silników oraz uruchamianie urządzeń firmy Turck w sieciach Industrial Ethernet, w tym w aplikacjach ARGEE, BEEP, CODESYS i IO-Link.
  • TAS Cloud zapewnia funkcje ciągłego monitorowania, przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze, a także tworzenie i śledzenie indywidualnych planów konserwacji.
img_main-card_teaser_4

E-book: Cyfrowe linie przenośnikowe

Zmodernizuj swoje linie przenośnikowe dzięki inteligentnej automatyce!

Chcesz przenieść swoje procesy produkcyjne i logistyczne na wyższy poziom? W naszym bezpłatnym e-booku dowiesz się, w jaki sposób inteligentna automatyzacja i cyfrowe rozwiązania transportowe mogą pomóc Ci zwiększyć elastyczność i dostępność, obniżyć koszty oraz zabezpieczyć systemy na przyszłość, zapewniając maksymalną wydajność.

Odkryj:

  • Jakie innowacyjne technologie rewolucjonizują obecnie branżę przenośników
  • Jak zwiększyć wydajność i jakość dzięki cyfrowej technologii przenośników
  • W jaki sposób dane dotyczące instalacji umożliwiają konserwację predykcyjną i zapewniają wysoką dostępność
  • Praktyczne przykłady zastosowań i najlepsze praktyki branżowe

Przeczytaj bezpłatny e-book już teraz!

Dokumenty techniczne firmy Turck – iPad Mini (1)

Rozwiązania w zakresie cyfrowych linii przenośnikowych

Mniej wysiłku. Większy efekt. Odpowiednie produkty do tego zadania.