Branża biotechnologiczna i farmaceutyczna: szybkie wprowadzenie produktu na rynek dzięki modułowemu projektowaniu instalacji i technologii MTP
Dzięki wieloprotokołowym bramkom Ethernet firmy TURCK oraz technologii MTP moduły maszyn komunikują się automatycznie z najważniejszymi systemami sterowania
Krótki tekst
Rygorystyczne wymogi regulacyjne, wysokie koszty walidacji oraz złożone systemy utrudniają osiągnięcie elastycznej, a jednocześnie zgodnej z GMP produkcji w branży farmaceutycznej. Firma TURCK odpowiada na to wyzwanie, oferując rozwiązania automatyzacyjne oparte na standardzie MTP, które umożliwiają modułową konstrukcję systemów oraz znormalizowaną integrację modułów procesowych. Dzięki technologii czujników, urządzeniom IO-Link, zdecentralizowanym wejściom/wyjściom oraz otwartym interfejsom moduły można opracowywać niezależnie, szybko integrować i koordynować centralnie. Dane procesowe i dotyczące stanu są dostarczane w sposób jednolity i integrowane z systemami sterowania. Zmniejsza to nakłady inżynieryjne, skraca czas uruchomienia i ogranicza konieczność dostosowywania systemu, jednocześnie zwiększając elastyczność, skalowalność i zgodność z przepisami w środowiskach produkcji farmaceutycznej.
Uniezależnij się od systemów sterowania swoich klientów!
Rosnący popyt na produkty farmaceutyczne stanowi wyzwanie dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej: wymagana jest szybka reakcja na potrzeby rynku oraz skrócenie czasu wprowadzenia nowych zakładów na rynek (TTM). Jak jednak przyspieszyć opracowywanie, produkcję i montaż modułów? Dzięki wieloprotokołowej sieci Ethernet. Integracja protokołów PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP w ramach jednej technologii umożliwia integratorom i producentom substancji czynnych łączenie modułów różnych producentów z wieloma systemami sterowania. Funkcja MTP kontrolerów TURCK Edge zwiększa elastyczność i upraszcza integrację. Dzięki wieloprotokołowym urządzeniom we/wy firmy TURCK można modularyzować instalacje szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, niezależnie od wymagań klienta.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na leki, coraz większe znaczenie mają modułowe systemy biofarmaceutyczne, które można szybko zainstalować w dowolnym miejscu na świecie. Wykorzystanie sprawdzonych modułów o identycznej konstrukcji w systemach biofarmaceutycznych pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w zakresie inżynierii instalacyjnej. Modułowe projektowanie instalacji w przemyśle farmaceutycznym czerpie korzyści z rosnącej standaryzacji komponentów. Wieloprotokołowe rozwiązania wejść/wyjść firmy TURCK są dokładnie tym, czego potrzebują przedsiębiorstwa zajmujące się budową maszyn i instalacji.
Państwa klienci przestrzegają odpowiednich standardów zakładowych, dlatego konieczne jest opracowanie i wdrożenie strategii integracji modułów. Wieloprotokołowa bramka firmy TURCK umożliwia działanie Państwa modułów w sieciach PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP bez konieczności dostosowywania sprzętu. Dzięki temu wystarczy jeden model bramki – niezależnie od tego, dla którego klienta. Zyskujesz dzięki skróceniu czasu opracowania i dostawy, a także obniżeniu kosztów magazynowania. Jednocześnie umożliwiasz swoim klientom znaczne skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek (TTM).


Obniżenie kosztów i skrócenie czasu budowy
- Sieć Ethernet obsługująca wiele protokołów pozwala ograniczyć liczbę różnych modeli urządzeń, które należy utrzymywać w magazynie
- Mniej szaf sterowniczych i mniej okablowania dzięki zdecentralizowanym modułom o stopniu ochrony IP67
- Mniejsze nakłady inżynieryjne
- „Orchestracja zamiast programowania” autorstwa MTP

Szybkie uruchomienie
- Identyfikacja podłączonych modułów za pomocą cyfrowych tabliczek znamionowych (RFID) – lub MTP
- Elementy modułu są testowane w fabryce przed uruchomieniem
- Dzięki zdecentralizowanym sterownikom i protokołowi MTP operacja FAT została już przeprowadzona u producenta modułów

Wysoka dostępność
- Dane diagnostyczne z modułu przesyłane przez IO-Link
- Solidne, sprawdzone rozwiązania dostępne na rynku
- Stała wysoka jakość dzięki konserwacji predykcyjnej
Standardowe interfejsy do systemu sterowania
Modularyzacja i standaryzacja
Interfejsy mają kluczowe znaczenie dla wysokiej elastyczności wynikającej z modularyzacji. Standaryzacja tych systemów gwarantuje możliwość wymiany i łączenia modułów. Dzięki bramce wieloprotokołowej firmy TURCK moduły są automatycznie łączone z dowolnym systemem sterowania klienta końcowego. Oznacza to, że wystarczy jeden model bramki – niezależnie od klienta. Dzięki IO-Link lub RFID obsługa jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Skróci to czas dostaw i pozwoli szybciej zaspokajać potrzeby klientów.
Czym jest MTP?
Skrót MTP oznacza Module Type Package i odnosi się do standardu modularyzacji instalacji. Moduły posiadają zdecentralizowaną inteligencję i świadczą usługi w sposób znormalizowany. Pliki MTP pełnią rolę sterowników urządzeń. Wyższy poziom, czyli warstwa koordynacji procesów (POL), może wykrywać funkcje modułów MTP i odpowiednio budować sterowanie procesami. W ten sposób MTP znacznie zmniejsza nakład pracy inżynierskiej wymagany w przypadku systemów modułowych. MTP stanowi ostatni kamień milowy w budowie prawdziwego zakładu typu „plug-and-produce”.
Czym jest Ethernet wieloprotokołowy?
Urządzenia wieloprotokołowe firmy TURCK automatycznie dostosowują się do protokołu Ethernet używanego w sieci – i dzieje się tak przy każdym uruchomieniu. Urządzenia wieloprotokołowe obsługują protokoły PROFINET, Modbus TCP i EtherNet/IP. Oferta modułów we/wy firmy TURCK jest również dostępna niemal w całości w technologii wieloprotokołowej, w tym kompaktowe moduły blokowe we/wy oraz elastyczne systemy modułowe – zarówno do montażu w szafie sterowniczej (IP20), jak i do bezpośredniego zastosowania w terenie (IP67). Firma TURCK oferuje urządzenia wieloprotokołowe dla bramek serii BL20 przeznaczonych do montażu w szafie sterowniczej oraz dla serii BL67 przeznaczonych do montażu w terenie. Moduły blokowe we/wy IP20 i IP67, w tym oszczędzająca miejsce seria BL compact, są również dostępne jako urządzenia wieloprotokołowe.
Wieloprotokołowe bramki Ethernet i moduły wejść/wyjść
Firma TURCK oferuje wydajne rozwiązania umożliwiające skuteczne rejestrowanie przepływu danych oraz przygotowanie istniejących maszyn i produktów na przyszłe wyzwania. Dzięki kluczowym technologiom w dziedzinie magistrali przemysłowych, RFID, technologii czujników lub łączności, takim jak routing NAT, IO-Link czy wieloprotokołowy Ethernet, rozwiązania firmy TURCK można bez problemu wykorzystywać do interakcji między OT a IT. Podczas gdy RFID i IO-Link przyczyniają się do większej elastyczności i niezawodności procesów, dane diagnostyczne modułu są przekazywane do sterownika za pośrednictwem IO-Link, na przykład w celu zapewnienia jakości. Dzięki RFID lub IO-Link moduły mogą być również szybciej wykrywane w systemie sterowania za pośrednictwem bramy wieloprotokołowej.