Przejdź do treści głównej
Trendy

Bezpieczne procesy w produkcji i logistyce

Technologia RFID UHF zwiększa wydajność: zapoznaj się z wszechstronnymi rozwiązaniami identyfikacyjnymi firmy TURCK.

RFID

Krótki tekst

Brak przejrzystości i ręczne procesy w logistyce produkcji prowadzą do strat czasu, błędnych wpisów, wzrostu kosztów oraz niepotrzebnego zużycia zasobów. Firma TURCK odpowiada na to wyzwanie, oferując rozwiązania do śledzenia i lokalizacji oparte na technologii RFID, które automatycznie rejestrują i dokumentują cyfrowo przepływy materiałów w całym łańcuchu wartości. Dzięki połączeniu technologii RFID, czujników przemysłowych, urządzeń IO-Link i automatyki sieciowej dane dotyczące przemieszczania się są dostępne w czasie rzeczywistym i zintegrowane z systemami IT i IIoT wyższego poziomu. Umożliwia to płynne monitorowanie i optymalizację zapasów, transportu i etapów produkcji, zmniejsza liczbę błędów oraz przyspiesza procesy — obniżając koszty, zwiększając wydajność i umożliwiając bardziej zrównoważoną logistykę produkcji.

Zautomatyzuj przepływ towarów za pomocą systemów RFID

Od przyjęcia towaru, przez produkcję, aż po dystrybutorów – systemy RFID umożliwiają automatyczną identyfikację i lokalizację towarów. Do niezawodnego wykrywania tagów warto wykorzystać wszechstronną głowicę odczytowo-zapisową Q300 UHF firmy TURCK z wbudowanymi wejściami/wyjściami oraz zasilaniem przez Ethernet (PoE). Podłączenie anten zewnętrznych rozszerza możliwości zastosowania: od szybkiej identyfikacji, przez odczyt zbiorczy i systemy bramkowe, aż po precyzyjne wykrywanie na poziomie pojedynczych elementów.

Spójna identyfikacja poślizgów pojazdów

Pojazdy muszą być monitorowane przez cały proces produkcji: od budowy karoserii i lakierowania aż po montaż końcowy. Firma TURCK oferuje w tym celu specjalne nośniki danych odporne na wysokie temperatury, które wytrzymują procesy lakierowania w temperaturach sięgających nawet 230 °C. Systemy UHF zapewniają ich niezawodną identyfikację.

Wykrywanie elementów za pomocą zewnętrznych anten bliskiego zasięgu z precyzyjnym pozycjonowaniem

Gdy konieczne jest zidentyfikowanie poszczególnych komponentów lub produktów, konwencjonalne głowice odczytowo-zapisowe RFID UHF „wykrywają” zbyt wiele tagów. Niezwiązane z tym nośniki danych należałoby zatem odfiltrować za pomocą skomplikowanych algorytmów. Dowiedz się, w jaki sposób urządzenie Q300 skuteczniej radzi sobie z tym zadaniem dzięki zastosowaniu zewnętrznych anten bliskiego zasięgu.

lp-rfid-zdjęcie-promocyjne-02

Praca w trybie multipleksowym z antenami zewnętrznymi

Głowica odczytowo-zapisowa RFID UHF Q300 firmy TURCK umożliwia szybką i niezawodną identyfikację towarów przy bramkach dzięki pracy w trybie multipleksowym podłączonych anten. Zobacz, jak czytnik rejestruje wiele nośników danych „w locie”, nawet przy dużych prędkościach – niezależnie od ich położenia, stanu i odległości.

lp-rfid-zdjęcie-promocyjne-03
Webinar

Webinarium: Szybsze uruchomienie dzięki łańcuchowi RFID i systemowi TAS

Jak szybko i ekonomicznie wdrożyć projekty RFID w paśmie HF? W jaki sposób oprogramowanie może pomóc w doborze odpowiednich parametrów i ustawień dla danego zastosowania? Thorsten Enthöfer, kierownik ds. produktów w dziale systemów RFID HF, odpowiada na te i inne pytania w nagraniu naszego webinarium na żywo zatytułowanego „Szybsze uruchomienie dzięki łańcuchowi typu daisy chain RFID i TAS”.

Podczas tego 30-minutowego webinarium dowiesz się:

  • Jakie narzędzia analityczne oferują aplikacje RFID w systemie TAS?
  • Dlaczego uruchomienie systemu jest dziecinnie proste dzięki automatycznemu adresowaniu
  • Jak w prosty sposób wymienić uszkodzone urządzenia RFID w trybie „plug-and-play”
  • Dlaczego nie musisz przechowywać urządzeń zastępczych dla wszystkich adresów
Zwiastun webinarium firmy Turck – makieta ekranu laptopa – Thorsten Enthöfer

Rozwiązania RFID firmy TURCK na filmie

Zobacz, jak zintegrowany system RFID śledzi przepływ materiałów od magazynu aż po wydanie towaru.

Rozwiązania z wykorzystaniem technologii RFID