Przejdź do treści głównej
Trendy

Unikaj błędów przy załadunku i optymalizuj trasy, aby chronić klimat i obniżyć koszty

Wprowadź cyfryzację procesów logistycznych dzięki technologii RFID, aby skutecznie obniżyć zarówno koszty, jak i ślad węglowy.

Zrównoważony rozwój, Intralogistyka, RFID

Krótki tekst

Brak przejrzystości w łańcuchach dostaw oraz podatne na błędy procesy kompletacji zamówień i załadunku prowadzą do pomyłek w dostawach, dodatkowych kosztów oraz zwiększonej emisji CO₂ w logistyce i produkcji. Firma TURCK odpowiada na to wyzwanie, oferując cyfrowe rozwiązania do śledzenia i lokalizacji oparte na technologii RFID oraz inteligentne oprogramowanie logistyczne, które automatycznie rejestruje i monitoruje przepływy materiałów w centralnych centrach dystrybucyjnych. Technologia ta umożliwia identyfikację na każdym etapie, przejrzyste zarządzanie zapasami oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym w zakresie magazynowania, transportu i załadunku. Pozwala to na wczesne wykrywanie i zapobieganie błędom, przyspiesza procesy oraz ogranicza zaległości w realizacji zamówień. Firmy zyskują dzięki większej niezawodności planowania, bardziej wydajnym procesom, niższym kosztom operacyjnym oraz zrównoważonemu, zoptymalizowanemu łańcuchowi dostaw z lepszym wykorzystaniem zasobów.

RFID w łańcuchach dostaw: cyfrowe łańcuchy dostaw pomagają zapewnić bezbłędne procesy, wysoki zwrot z inwestycji oraz optymalną zrównoważoną działalność

Błędy w dostawach w nieprzejrzystych łańcuchach dostaw stanowią problem dla wszystkich zaangażowanych stron: nadawca musi poszukiwać brakujących produktów i dopilnować ich późniejszej dostawy; odbiorca musi wstrzymać lub przełożyć realizację procesów. Dostawcy usług logistycznych i transportowych muszą w krótkim czasie włączyć tę dodatkową dostawę do swoich planów lub zorganizować dodatkowe przejazdy. Błędy często pojawiają się podczas kompletacji zamówień lub załadunku do pojazdów transportowych. Rozwiązanie techniczne musi niezawodnie monitorować oba procesy, nie powodując ich opóźnień.

Technologia RFID w połączeniu z inteligentnym oprogramowaniem logistycznym niezawodnie zapobiega błędom w dostawach i szybko się opłaca wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw: nadawca oszczędza na kosztach związanych z dochodzeniem roszczeń, poszukiwaniem przesyłek oraz kosztach administracyjnych. Odbiorca może liczyć na terminową i bezbłędną dostawę oraz pewnie planować swoje działania. Dzięki wysyłaniu powiadomień wszystkie zaangażowane strony mogą uniknąć dodatkowych przejazdów i czasu oczekiwania, co skutecznie zmniejsza emisję CO2 w łańcuchu dostaw oraz pomaga chronić klimat i budżety.

Trzy sposoby na zwiększenie zrównoważonego charakteru Twojej logistyki

Wdrożenie technologii RFID w strategicznych węzłach zapobiega błędom logistycznym oraz pozwala zminimalizować koszty i ślad węglowy

Weryfikacja przesyłki

Weryfikacja przesyłek oparta na technologii RFID gwarantuje prawidłową obsługę przesyłek oraz przejrzystość procesów wysyłkowych, nawet w okresach największego natężenia ruchu.

Wpływ na zrównoważony rozwój

Błędy w wysyłce powodują zwroty i dodatkowe dostawy, czego można łatwo uniknąć dzięki technologii RFID.

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem i zapasami w oparciu o technologię RFID gwarantuje, że towary są zawsze łatwe do zlokalizowania, a informacje o stanach magazynowych są zawsze aktualne.

Wpływ na zrównoważony rozwój

Dokładne dane dotyczące zapasów umożliwiają precyzyjne planowanie w celu energooszczędnego wykorzystania zakładów produkcyjnych i pojazdów transportowych.

Zarządzanie nośnikami ładunku

Zarządzanie pulami nośników wielokrotnego użytku oparte na technologii RFID (RTI – nośniki transportowe wielokrotnego użytku) zapewnia stałą przejrzystość i terminową dostępność nośników RTI.

Wpływ na zrównoważony rozwój

Opakowania wielokrotnego użytku mają mniejszy wpływ na środowisko niż opakowania jednorazowe. Zarządzanie tymi opakowaniami w systemie puli opartym na technologii RFID potęguje ten efekt dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu możliwości transportowych i magazynowych.

„Fakty, fakty, fakty”: trzy przykłady pozytywnego wpływu cyfryzacji łańcuchów dostaw

  • Łańcuchy dostaw oparte na technologii RFID działają o 81,5% szybciej, biorąc pod uwagę czas realizacji wysyłek, przyjęć i wydawania towarów.
    (Źródło: International Journal of Information Management Data Insights 2/2022)
  • Jeden z klientów firmy Turck Vilant Systems zredukował liczbę zagubionych i błędnie dostarczonych przesyłek niemal do zera. Przy około 10 000 przesyłek rocznie klient ten oszczędza 28 730 km niepotrzebnych przejazdów dostawczych rocznie.
    (Źródło: projekt realizowany dla klienta firmy Turck Vilant Systems)
  • Na podstawie rzeczywistego przypadku klienta, który realizuje 10 000 dostaw rocznie i oszczędza 130 km na każdej przesyłce, klient ten ogranicza emisję CO₂ o 109 174 ton — przy założeniu emisji 3,8 kg CO₂ na kilometr.
    (Źródło: Dane z projektu realizowanego dla klienta przez Turck Vilant Systems oraz dane ICCT)

Popraw swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki automatyzacji

Nawet poza łańcuchami dostaw automatyzacja może zwiększyć wydajność produkcji i obniżyć jej zużycie energii. Zapraszamy na naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi, gdzie dowiesz się, jakie rozwiązania możemy Ci zaoferować, aby wesprzeć Cię w tych działaniach.

Rozwiązania na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw