Erkennung von Blechzylindern
Dezentrale Signalverarbeitung auf dem I/O-Modul ermöglicht Fehlererkennung in 10 Millisekunden bei höchsten Prozessgeschwindigkeiten

Benefits
Hohe Prozessgeschwindigkeit durch dezentrale Signalverarbeitung innerhalb von 10 Millisekunden
Verbesserte Anlagenverfügbarkeit, da Maschinenschäden vermieden werden
Minimaler Verdrahtungsaufwand dank IP67 IO-Link-Master
Plug-and-play-Sensorwechsel, da Sensorparameter im IO-Link-Master gespeichert sind
Herausforderung
Die Erkennung glänzender Blechzylinder in Pressen zur Akku-Produktion stellt optische Sensoren vor Herausforderungen – besonders bei hohen Prozessgeschwindigkeiten. Mechanische Sensoren sind oft wartungsintensiv und fehleranfällig. Der Q4X-Lasersensor von Banner erkennt glänzende Objekte zuverlässig. Durch die dezentrale Signalverarbeitung auf dem IO-Link-Master TBEN-S erfolgt die Fehlererkennung in nur 10 Millisekunden, wodurch Maschinenschäden effektiv verhindert werden.
Lösung
Der Q4X-Lasersensor von TURCKs Optosensorik-Partner Banner Engineering erkennt glänzende Blechzylinder innerhalb von nur 10 Millisekunden. Dies ist essenziell, um kostspielige Maschinenschäden in der Akku-Produktion zu verhindern. Um die hohen Prozessgeschwindigkeiten zu ermöglichen, werden die Sensorsignale dezentral auf dem IO-Link-Master TBEN-S verarbeitet. Drei bis vier Q4X-Sensoren sind an einen Master angeschlossen, der die Signale summiert. Bei einer fehlerhaften Prüfsumme stoppt die Steuerung sofort den Prozess. Die Parametrierung erfolgt einfach über TURCKs webbasiertes ARGEE-Tool im Flussdiagramm, ohne Programmierung. Zusätzlich vereinfacht IO-Link den Sensorwechsel: Die Parameter sind im Master gespeichert, sodass ein Ersatzsensor sofort einsatzbereit ist. Dank der robusten IP67-Ausführung kann das I/O-Modul direkt in der Maschine montiert werden, wodurch der Verkabelungsaufwand minimiert wird. Als Multiprotokollgerät lässt es sich flexibel in Profinet- oder Modbus-TCP-Netzwerke integrieren.

„Die Kombination aus Q4X-Lasersensor und TBEN-S IO-Link-Master sorgt für eine schnelle und zuverlässige Erkennung von Blechzylindern – ein entscheidender Vorteil für hochdynamische Produktionsprozesse.“
Markus Bregulla | Director Product Management Banner Products | TURCK GmbH
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte