Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
FW-EWSSM0426-ND-P-0408 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder zum Einsatz in Ethernet Applikationen
FW-EWSSM0426-ND-P-0408
Bestell-ID-Nr. 100057830
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Push-in Anschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.75 mm²
Anwendung
Daten
Codierung
D-codiert
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Zinkdruckguss
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet, EtherNet/IP
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Anschlussart
home
Turck-Shop
Produkte
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-EWSSM0426-ND-P-0408
Push-in Anschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Daten
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 26,51
Artikel gesamt
€ 26,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren