Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
Cable451-200M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
Cable451-200M
Bestell-ID-Nr. 100055541
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
200
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
2
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
200
home
Turck-Shop
Produkte
Anschlusstechnik
Leitungen
Cable451-200M
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 701,36
Artikel gesamt
€ 701,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren